Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari
Dimensione | 30 |
Materiale aspiratore | Silicone SI |
Durezza del materiale [Shore A] | 55 Shore A |
Filettatura G1 | G1/4"-AG |
Numero pieghe | 4,5 |
Attributo | Valore |
---|---|
d2 | 12,30 mm |
dn | 8 mm |
Dmax(S) | 32 mm |
Ds | 30,70 mm |
G1 | G1/4"-AG |
H | 47,50 mm |
LG1 | 10 mm |
SW1 | 22 mm |
Z (Corsa) | 11 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Potenza aspir. a -200 mbar | 4,30 N |
Potenza aspir. a -400 mbar | 8,50 N |
Potenza aspir. | 12,80 N |
Forza rottura | 21,20 N |
Volume | 5,99 cm³ |
Diametro interno del tubo (rac.) d | 9 mm |
Numero pieghe | 4,50 |
Materiale aspiratore | Silicone SI |
Durezza del materiale [Shore A] | 55 Shore A |
Peso | 21,20 g |
Famigilia de prodotti | SPB4f |
Note sull’ordine: SPB4f 30 SI-55 G1/4-AG
La ventosa SPB4f (parte in elastomero + elemento di collegamento) con elemento di stabilizzazione del sacchetto integrato viene fornita montata. Il prodotto è costituito da:
Parti di ricambio disponibili: ventosa SPB4f, Schmalz-Connector
Accessori disponibili: filtro (filtro tondo), fascetta