Ventose a soffietto SPOB1 (ovale, 1,5 pieghe)

  • Ventosa a soffietto ovale con 1,5 pieghe per l'impiego per incartonatrici di cartoni e vassoi/barchette
  • Movimentazione di cartonaggi e imballaggi dalla forma labile o stabile nelle macchine di caricamento laterale e dall'alto
  • Processi di pallettizzazione e depallettizzazione
  • Applicazioni Heavy-Duty (lavori gravosi) con elevati requisiti per quello che riguarda le caratteristiche di tenuta e di logoramento

I nostri punti di forza...

  • Forma costruttiva ovale
  • Corpo base della ventosa rinforzato
  • Elemento di arresto tra il labbro di tenuta e la piega della ventosa
  • Materiale resistente all'usura e all'abrasione Elastodur ED-65

I vostri vantaggi...

  • Ideale per tutti i pezzi lunghi con superficie piana e anche ondulata
  • Elevata stabilità intrinseca della ventosa con il pezzo aspirato nei processi dinamici
  • La dentatura consente di evitare lo spostamento del corpo base rispetto al labbro di tenuta
  • Usura molto ridotta, utile di ca. 3 volte maggiore rispetto al materiale NBR
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Ventose a soffietto SPOB1 (ovale, 1,5 pieghe)

 

SPOB1 60x20 ED-65 G1/8-AG
SPOB1 60x20 ED-65 G1/8-AG
10.01.06.03510
Ventosa a soffietto (ovale) 1,5 pieghe per la dinamica sui carton- aggi&imballagi con stab. intrinseca
Dimensioni (LxB): 60 x 20 mm
Materiale aspiratore: Elastodur
Durezza del materiale: 65 °Sh
Numero pieghe: 1.5
Filettatura G1: G1/8"-AG
SPOB1 60x20 ED-65 G1/8-IG
SPOB1 60x20 ED-65 G1/8-IG
10.01.06.03511
Ventosa a soffietto (ovale) 1,5 pieghe per la dinamica sui carton- aggi&imballagi con stab. intrinseca
Dimensioni (LxB): 60 x 20 mm
Materiale aspiratore: Elastodur
Durezza del materiale: 65 °Sh
Numero pieghe: 1.5
Filettatura G1: G1/8"-IG
SPOB1 100x40 ED-65 G1/4-AG
SPOB1 100x40 ED-65 G1/4-AG
10.01.06.03512
Ventosa a soffietto (ovale) 1,5 pieghe per la dinamica sui carton- aggi&imballagi con stab. intrinseca
Dimensioni (LxB): 100 x 40 mm
Materiale aspiratore: Elastodur
Durezza del materiale: 65 °Sh
Numero pieghe: 1.5
Filettatura G1: G1/4"-AG
SPOB1 100x40 ED-65 G1/4-IG
SPOB1 100x40 ED-65 G1/4-IG
10.01.06.03513
Ventosa a soffietto (ovale) 1,5 pieghe per la dinamica sui carton- aggi&imballagi con stab. intrinseca
Dimensioni (LxB): 100 x 40 mm
Materiale aspiratore: Elastodur
Durezza del materiale: 65 °Sh
Numero pieghe: 1.5
Filettatura G1: G1/4"-IG