Ventose a soffietto SPOB1f (ovale, 1,5 pieghe)

  • Ventosa a soffietto ovale con 1,5 pieghe per la movimentazione sicura di prodotti sottili imballati in pellicola quali, ad esempio, barrette di cioccolato, gelati con bastoncino o sacchetti sfusi
  • Impiego in linee di imballaggio per trasformazione ulteriore di imballaggi tubolari nella fase di processo Case-Packing
  • Movimentazione di imballaggi tubolari sottili con i più differenti gradi di riempimento
  • Stabilità ed elevata forza di presa in cicli di imballaggio rapidi grazie a forma ovale

I nostri punti di forza...

  • Forma ovale e 1,5 pieghe
  • Labbro di tenuta molto flessibile e adattabile, nonché soffietto
  • Dispositivo antitorsione integrato
  • Ampio diametro nominale
  • Materiale in silicone conforme allo standard FDA

I vostri vantaggi...

  • Forza di presa elevata e presa sicura anche con pezzi sottili quali, ad esempio, imballaggi tubolari
  • Ottima tenuta su confezioni in sacchetti, anche in caso di accentuata presenza di pieghe e scarso grado di riempimento
  • Allineamento facile e sicuro della ventosa sul pezzo (non occorrono componenti supplementari)
  • Portate elevate per tempi ciclo brevi
  • Possibile l’impiego diretto nel settore alimentare
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Ventose a soffietto SPOB1f (ovale, 1,5 pieghe)

 

SPOB1f 35x15 SI-55 G1/8-AG
SPOB1f 35x15 SI-55 G1/8-AG
10.01.06.03736
Ventosa a soffietto (ovale) per massima dinamica su superfici arcuate e oliate
Dimensioni (LxB): 35 x 15 mm
Materiale aspiratore: Silicone SI
Durezza del materiale: 55 °Sh
Numero pieghe: 1.5
Filettatura G1: G1/8"-AG
SPOB1f 35x15 SI-55 G1/8-IG
SPOB1f 35x15 SI-55 G1/8-IG
10.01.06.03735
Ventosa a soffietto (ovale) per massima dinamica su superfici arcuate e oliate
Dimensioni (LxB): 35 x 15 mm
Materiale aspiratore: Silicone SI
Durezza del materiale: 55 °Sh
Numero pieghe: 1.5
Filettatura G1: G1/8"-IG
SPOB1f 60x25 SI-55 G1/4-AG
SPOB1f 60x25 SI-55 G1/4-AG
10.01.06.03738
Ventosa a soffietto (ovale) per massima dinamica su superfici arcuate e oliate
Dimensioni (LxB): 60 x 25 mm
Materiale aspiratore: Silicone SI
Durezza del materiale: 55 °Sh
Numero pieghe: 1.5
Filettatura G1: G1/4"-AG
SPOB1f 60x25 SI-55 G1/4-IG
SPOB1f 60x25 SI-55 G1/4-IG
10.01.06.03737
Ventosa a soffietto (ovale) per massima dinamica su superfici arcuate e oliate
Dimensioni (LxB): 60 x 25 mm
Materiale aspiratore: Silicone SI
Durezza del materiale: 55 °Sh
Numero pieghe: 1.5
Filettatura G1: G1/4"-IG
SPOB1f 80x35 SI-55 G1/4-AG
SPOB1f 80x35 SI-55 G1/4-AG
10.01.06.03740
Ventosa a soffietto (ovale) per massima dinamica su superfici arcuate e oliate
Dimensioni (LxB): 80 x 35 mm
Materiale aspiratore: Silicone SI
Durezza del materiale: 55 °Sh
Numero pieghe: 1.5
Filettatura G1: G1/4"-AG
SPOB1f 80x35 SI-55 G1/4-IG
SPOB1f 80x35 SI-55 G1/4-IG
10.01.06.03739
Ventosa a soffietto (ovale) per massima dinamica su superfici arcuate e oliate
Dimensioni (LxB): 80 x 35 mm
Materiale aspiratore: Silicone SI
Durezza del materiale: 55 °Sh
Numero pieghe: 1.5
Filettatura G1: G1/4"-IG