SPOB1f 80x35 SI-55 G1/4-IG

Numero articolo: 10.01.06.03739

Ventosa a soffietto (ovale) per massima dinamica su superfici arcuate e oliate

Dimensioni (LxB)80 x 35
Materiale aspiratoreSilicone SI
Durezza del materiale [Shore A]55 Shore A
Filettatura G1G1/4"-IG
Numero pieghe1,5
SPOB1f 80x35 SI-55 G1/4-IG
Attributo Valore
b2 21 mm
B1 35 mm
Bmax(S) 38 mm
Bs 34,50 mm
dn 6,10 mm
G1 G1/4"-IG
H 44,20 mm
l2 66 mm
L1 80 mm
LG1 12 mm
Lmax(S) 83 mm
Ls 79,50 mm
SW1 17 mm
Z (Corsa) 11 mm
Attributo Valore
Potenza aspir. a -200 mbar 24,90 N
Potenza aspir. a -400 mbar 49,80 N
Potenza aspir. 74,70 N
Volume 26,12 cm³
Min. larghezza del pezzo 30 mm
Diametro interno del tubo (rac.) d 8 mm
Dimensioni (LxB) 80 x 35
Numero pieghe 1,50
Materiale aspiratore Silicone SI
Durezza del materiale [Shore A] 55 Shore A
Peso 26,20 g
Famigilia de prodotti SPOB1f
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
Note sull’ordine: SPOB1f 80x35 SI-55 G1/4-IG

La ventosa SPOB1f (parte in elastomero + elemento di collegamento) viene fornita montata con elemento integrato di stabilizzazione del sacchetto. Il prodotto è costituito da:

  • Ventosa del tipo SPOB1f - parte in elastomero, disponibile con diametri differenti
  • Elemento di collegamento del tipo SC - disponibile con filettature differenti

 

Parti di ricambio disponibili: ventosa SPOB1f, Schmalz-Connector