Ventose per cioccolatini SPG

  • Ventose a campana per la movimentazione veloce e il confezionamento di cioccolatini con robot picker
  • Movimentazione diretta di cioccolatini tondi, ovali o angolari
  • Movimentazione di prodotti di pasticceria con superficie strutturata o decorazione in rilievo
  • L'utilizzo del silicone conforme ai requisiti FDA consente il contatto diretto con gli alimenti
  • Movimentazione di cioccolatini tondi con max. diametro di 35 mm e cioccolatini ovali/angolari con diagonale max. di 30 mm

I nostri punti di forza...

  • Labbro di tenuta estremamente sottile
  • Forma conica del labbro di tenuta
  • Grande portata nominale
  • Ventosa in silicone conforme ai requisiti FDA

I vostri vantaggi...

  • Ottima tenuta anche su cioccolatini decorati
  • La ventosa circonda anche i cioccolatini angolari; massima dinamica
  • Compensazione delle perdite con cioccolatini molto strutturati
  • Adatta al contatto diretto con gli alimenti
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Ventose per cioccolatini SPG

 

SPG 33 SI-45 SC040
SPG 33 SI-45 SC040
10.01.19.00002
Aspiratore a campana (tondo)
Dimensione: 33
Materiale aspiratore: Silicone SI
Durezza del materiale: 45 °Sh
Proprietà materiali: FDA-compatibile
Nipplo: SC 040
SPG 33 SI-HD SC040
SPG 33 SI-HD SC040
10.01.19.00165
Aspiratore a campana (tondo)
Dimensione: 33
Materiale aspiratore: Silicone SI-HD
Proprietà materiali: FDA-compatibile
Nipplo: SC 040