Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Aspiratore a campana (tondo)
Dimensione | 33 |
Materiale aspiratore | Silicone SI-HD |
Durezza del materiale [Shore A] | 65 Shore A |
Famiglia raccordo | SC 040 |
Attributo | Valore |
---|---|
d | 7,30 mm |
d1 | 11 mm |
Dk | 21,50 mm |
Ds | 32,10 mm |
H | 37,50 mm |
H2 | 4,80 mm |
H3 | 7 mm |
Lk | 25,50 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Volume | 8,05 cm³ |
Diametro interno del tubo (rac.) d | 4 mm |
Dimensione | 33 |
Famiglia raccordo | SC 040 |
Materiale aspiratore | Silicone SI-HD |
Durezza del materiale [Shore A] | 65 Shore A |
Peso | 13,30 g |
Famigilia de prodotti | SPG |
Note sull’ordine: SPG 33 SI-HD-65 SC040
La ventosa SPG (parte in elastomero + elemento di collegamento) viene fornita montata. Il prodotto è costituito da: