Ventose piatte PFYN VU1

  • Ventosa piatta e tonda per l'impiego nel di funzionamento a più turni con tempi di ciclo veloci
  • Manipolazione di lamiere lubrificate (settore automobilistico), cartoni da imballaggio e tavole di legno
  • Manipolazione di pezzi estremamente abrasivi come ad es. cartoni ruvidi

I nostri punti di forza...

  • Materiale Vulkollan VU1 con elevata resistenza alla trazione
  • Buone resistenze chimiche
  • Abrasione minima, ca. 10- 12 mm³ secondo DIN 53516
  • Superficie di appoggio sul lato inferiore
  • Resistenza a temperature: da - 40 °C a + 80 °C, brevemente fino a + 100 °C

I vostri vantaggi...

  • Ventosa particolarmente resistente all'usura per carichi elevati e lunga durata
  • Sicuro con gli oli (manipolazione di lamiere)
  • Fino al durata 20 volte superiore rispetto allo standard NBR
  • Assenza di deformazioni permanenti con pezzi sottili
  • Impiegabile anche con condizioni di temperatura estreme
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Ventose piatte PFYN VU1

 

  1. 1
  2. 2
PFYN 50 VU1-72 G1/4-AG
10.01.01.00521
Ventose piatte (tonde) per superfici lisce o leggerment ruvide
Dimensione: 50
Materiale aspiratore: Vulkollan VU1
Durezza del materiale: 72 °Sh
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: G1/4"-AG
PFYN 80 VU1-72 G1/4-AG
10.01.01.00522
Ventose piatte (tonde) per superfici lisce o leggerment ruvide
Dimensione: 80
Materiale aspiratore: Vulkollan VU1
Durezza del materiale: 72 °Sh
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: G1/4"-AG
PFYN 95 VU1-72 G1/4-AG
10.01.01.00523
Ventose piatte (tonde) per superfici lisce o leggerment ruvide
Dimensione: 95
Materiale aspiratore: Vulkollan VU1
Durezza del materiale: 72 °Sh
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: G1/4"-AG
PFYN 80 VU1-72 G1/4-IG
10.01.01.00524
Ventose piatte (tonde) per superfici lisce o leggerment ruvide
Dimensione: 80
Materiale aspiratore: Vulkollan VU1
Durezza del materiale: 72 °Sh
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: G1/4"-IG
PFYN 95 VU1-72 G1/4-IG
10.01.01.00525
Ventose piatte (tonde) per superfici lisce o leggerment ruvide
Dimensione: 95
Materiale aspiratore: Vulkollan VU1
Durezza del materiale: 72 °Sh
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: G1/4"-IG
PFYN 50 VU1-72 G1/4-IG
10.01.01.00547
Ventose piatte (tonde) per superfici lisce o leggerment ruvide
Dimensione: 50
Materiale aspiratore: Vulkollan VU1
Durezza del materiale: 72 °Sh
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: G1/4"-IG
PFYN 30 VU1-72 G1/8-AG
10.01.01.00550
Ventose piatte (tonde) per superfici lisce o leggerment ruvide
Dimensione: 30
Materiale aspiratore: Vulkollan VU1
Durezza del materiale: 72 °Sh
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: G1/8"-AG
PFYN 15 VU1-72 G1/8-AG
10.01.01.00556
Ventose piatte (tonde) per superfici lisce o leggerment ruvide
Dimensione: 15
Materiale aspiratore: Vulkollan VU1
Durezza del materiale: 72 °Sh
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: G1/8"-AG
PFYN 15 VU1-72 G1/8-IG
10.01.01.00557
Ventose piatte (tonde) per superfici lisce o leggerment ruvide
Dimensione: 15
Materiale aspiratore: Vulkollan VU1
Durezza del materiale: 72 °Sh
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: G1/8"-IG
PFYN 30 VU1-72 G1/8-IG
10.01.01.00558
Ventose piatte (tonde) per superfici lisce o leggerment ruvide
Dimensione: 30
Materiale aspiratore: Vulkollan VU1
Durezza del materiale: 72 °Sh
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: G1/8"-IG

  1. 1
  2. 2