SPF 50 ED-65 G1/4-AG

Numero articolo: 10.01.01.13248

Ventosa piatta (rotonda) per una massima dinamica sui cartonaggi e imballaggi con stabilità intrinseca

Dimensione50
Materiale aspiratoreElastodur ED
Durezza del materiale [Shore A]65 Shore A
Filettatura G1G1/4"-AG
SPF 50 ED-65 G1/4-AG
Attributo Valore
dn 6,10 mm
Dmax(S) 53,90 mm
Ds 51,40 mm
G1 G1/4"-AG
H 23,20 mm
LG1 10 mm
SW1 17 mm
Z (Corsa) 3,50 mm


Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3
Attributo Valore
Potenza aspir. 74,20 N
Forza rottura 87,40 N
Forza laterale 44 N
Volume 7,96 cm³
Raggio volta (min) (convesso) 75 mm
Diametro interno del tubo (rac.) d 6 mm
Dimensione 50
Numero pieghe 0
Materiale aspiratore Elastodur ED
Durezza del materiale [Shore A] 65 Shore A
Peso 20,10 g
Famigilia de prodotti SPF


Indicazione: Forza di presa: I dati di aspirazione sono valori teorici a -0,6 bar di vuoto e superficie asciutta, piana e liscia del pezzo - vanno intesi come non comprendenti il fattore di sicurezza Diametro del tubo: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza tubo di ca. 2 m

Note sull’ordine: SPF 50 ED-65 G1/4-AG

La ventosa SPF (parte in elastomero + elemento di collegamento) viene fornita montata. Il prodotto è costituito da:

  • Ventosa del tipo SPF – parte in elastomero, disponibile in diversi diametri
  • Elemento di collegamento del tipo SC – disponibile con diverse filettature

 

Parti di ricambio disponibili: ventosa SPF, Schmalz-Connector

Accessorio disponibli: filtro tondo