Ventosa piatta (rotonda) per una massima dinamica sui cartonaggi e imballaggi con stabilità intrinseca
Attributo | Valore |
---|---|
dn | 6,10 mm |
Dmax(S) | 65 mm |
Ds | 61,20 mm |
G1 | G1/4"-IG |
H | 35,30 mm |
LG1 | 12 mm |
SW1 | 17 mm |
Z (Corsa) | 5,10 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Potenza aspir. | 107 N |
Forza rottura | 135 N |
Forza laterale | 65 N |
Volume | 12,67 cm³ |
Raggio volta (min) (convesso) | 75 mm |
Diametro interno del tubo (rac.) d | 6 mm |
Dimensione | 60 |
Numero pieghe | 0 |
Materiale aspiratore | Elastodur ED |
Durezza del materiale [Shore A] | 65 Shore A |
Peso | 23,70 g |
Famigilia de prodotti | SPF |
Note sull’ordine: SPF 60 ED-65 G1/4-IG
La ventosa SPF (parte in elastomero + elemento di collegamento) viene fornita montata. Il prodotto è costituito da:
Parti di ricambio disponibili: ventosa SPF, Schmalz-Connector
Accessorio disponibli: filtro tondo