Ventose piatte SGON

  • Ventosa piatta ovale per la movimentazione di materiale FR4 rivestito con rame con aree di presta strette in corrispondenza del bordo esterno
  • Notevole aumento della forza aspirante con pezzi stretti, rispetto alla ventose piatte tonde
  • Movimentazione senza impronte e dissipativa di pezzi delicati (HT1, esecuzione antistatica)
  • Materiale NBR ESD per la protezione dei componenti sensibili da scariche elettrostatiche non controllate

I nostri punti di forza...

  • Ventose piatte di forma ovale
  • Struttura ottimizzata
  • Superficie di appoggio sul lato inferiore
  • Materiale NBR-ESD

I vostri vantaggi...

  • Per pezzi lunghi o piatti con superfici di movimentazione limitate
  • Grande forza aspirante con misure ridotte
  • Nessuna deformazione permanente di fogli di rame sottili o CCL
  • Protezione da scariche elettrostatiche non controllate
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Ventose piatte SGON

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
SGON 4x2 HT1-60 M3-AG
10.01.05.00404
Piastra aspirazione (ovale) per pezzi lunghi e arcuati
Dimensioni (lxl): 4 x 2 mm
Materiale aspiratore:
Mat. alta temp. HT1
Durezza del materiale: 60 °Sh
Proprietà materiale:
Non lascia impronte
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: M3-AG
SGON 4x2 NBR-60 M3-AG
10.01.01.00564
Piastra aspirazione (ovale) per pezzi lunghi e arcuati
Dimensioni (lxl): 4 x 2 mm
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 60 °Sh
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: M3-AG
assets/Artikelbild/10.01.01.00565_01.jpg
Articoli di fine serie
SGON 4x2 SI-60 M3-AG
10.01.01.00565
Piastra aspirazione (ovale) per pezzi lunghi e arcuati
Dimensioni (lxl): 4 x 2 mm
Materiale aspiratore: Silicone SI
Durezza del materiale: 60 °Sh
Proprietà materiali: FDA-compatibile
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: M3-AG

Questo articolo è in esaurimento è ancora disponibile fino al 01/07/2021

SGON 7x3.5 HT1-60 M3-AG
10.01.05.00405
Piastra aspirazione (ovale) per pezzi lunghi e arcuati
Dimensioni (lxl): 7 x 3,5 mm
Materiale aspiratore:
Mat. alta temp. HT1
Durezza del materiale: 60 °Sh
Proprietà materiale:
Non lascia impronte
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: M3-AG
SGON 7x3.5 NBR-60 M3-AG
10.01.01.00489
Piastra aspirazione (ovale) per pezzi lunghi e arcuati
Dimensioni (lxl): 7 x 3,5 mm
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 60 °Sh
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: M3-AG
SGON 7x3.5 NBR-AS-60 M3-AG
10.01.05.00228
Piastra aspirazione (ovale) per pezzi lunghi e arcuati
Dimensioni (lxl): 7 x 3,5 mm
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR-antistat
Durezza del materiale: 60 °Sh
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: M3-AG
assets/Artikelbild/10.01.01.00567_01.jpg
Articoli di fine serie
SGON 7x3.5 SI-60 M3-AG
10.01.01.00567
Piastra aspirazione (ovale) per pezzi lunghi e arcuati
Dimensioni (lxl): 7 x 3,5 mm
Materiale aspiratore: Silicone SI
Durezza del materiale: 60 °Sh
Proprietà materiali: FDA-compatibile
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: M3-AG

Questo articolo è in esaurimento è ancora disponibile fino al 01/07/2021

SGON 12x4 HT1-60 M5-AG
10.01.05.00406
Piastra aspirazione (ovale) per pezzi lunghi e arcuati
Dimensioni (lxl): 12 x 4 mm
Materiale aspiratore:
Mat. alta temp. HT1
Durezza del materiale: 60 °Sh
Proprietà materiale:
Non lascia impronte
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: M5-AG
SGON 12x4 NBR-55 M5-AG
10.01.05.00236
Piastra aspirazione (ovale) per pezzi lunghi e arcuati
Dimensioni (lxl): 12 x 4 mm
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 55 °Sh
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: M5-AG
SGON 12x4 NBR-AS-55 M5-AG
10.01.05.00238
Piastra aspirazione (ovale) per pezzi lunghi e arcuati
Dimensioni (lxl): 12 x 4 mm
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR-antistat
Durezza del materiale: 55 °Sh
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: M5-AG

  1. 1
  2. 2
  3. 3