Ventose per la moviment. di mat. composito

Queste piastre di aspirazione sono ideali, in particolare, per la manipolazione di materiali flessibili come preimpregnati o semilavorati in materiale composito in fibra. Le aree di aspirazione sono dotate di fori uniformi per la distribuzione del vuoto in superficie. L'anello di tenuta adattabile assicura una buona tenuta e aumenta le forze laterali.

Piastre di aspirazione SPL POM-NBR
Piastre di aspirazione SPL POM-NBR
  • Diametro: da 40 a 115 mm
  • Materiale anello di tenuta: NBR
  • Corpo base in alluminio
×
Piastre di aspirazione SPL POM-NBR
Piastra di aspirazione tonda con anello di tenuta adattabile per la movimentazione di materiali flessibili come preimpregnati o semilavorati in materiale composito.