Piastre di aspirazione SPL POM-NBR

  • Piastre di aspirazione per la movimentazione di materiali flessibili come preimpregnati o semilavorati in materiale composito come ad es. CFK, GFK
  • Movimentazione di pezzi delicati che non devono essere deformati come ad es. le pellicole
  • Evitare lo spostamento di fibre a seguito dell´imbutitura nella ventosa, quindi alcun influsso sull´orientamento delle fibre
  • Movimentazione che non lascia impronte meccaniche

I nostri punti di forza...

  • Supporto interno per la movimentazione in piano di materiali flessibili
  • Distribuzione uniforme del vuoto grazie alle aperture di aspirazione
  • Grande apertura di aspirazione per portate elevate

I vostri vantaggi...

  • Nessun rientro dei pezzi nella piastra di aspirazione, nessuna deformazione residua
  • Riduzione del consumo energetico e maggiore trasmissione della forza trasversale
  • Flusso uniforme e minore pressione superficiale; nessun danneggiamento dei pezzi delicati
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Piastre di aspirazione SPL POM-NBR

 

SPL 40 POM-NBR G1/8-IG
10.01.01.13104
Ventosa piatta (tonda)
Dimensione: 40
Materiale aspiratore:
Polioximetilene - Perbuna
Attacco vuoto: G1/8"-IG
SPL 70 POM-NBR G1/4-IG
10.01.01.13107
Ventosa piatta (tonda)
Dimensione: 70
Materiale aspiratore:
Polioximetilene - Perbuna
Attacco vuoto: G1/4"-IG
SPL 115 POM-NBR G1/4-IG
10.01.01.13110
Ventosa piatta (tonda)
Dimensione: 115
Materiale aspiratore:
Polioximetilene - Perbuna
Attacco vuoto: G1/4"-IG