Ventosa a soffietto per CD/DVD (1,5 pieghe)

  • Ventosa a soffietto tonda con 1,5 pieghe per la movimentazione di pezzi fragili, ad es. CD/DVD

I nostri punti di forza...

  • Labbro di tenuta morbido e flessibile
  • 1,5 pieghe
  • Elevata rigidezza della piega superiore

I vostri vantaggi...

  • Per materiali particolarmente fragili, ad es. CD/DVD
  • Ammortizzamento ottimale durante la posa sui pezzi
  • Elevata stabilità in presenza di forze orizzontali e di accelerazioni elevate
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Ventosa a soffietto per CD/DVD (1,5 pieghe)

 

  1. 1
  2. 2
FBX 6 SI-55
Articoli di fine serie
FBX 6 SI-55
10.01.16.00100
Ventosa a soffietto (tonda)
Diametro: 6 mm
Numero pieghe: 1.5
Materiale aspiratore: Silicone SI
Durezza del materiale: 55 °Sh
FBX 6 SI-55 N004
Articoli di fine serie
FBX 6 SI-55 N004
10.01.16.00097
Ventosa a soffietto (tonda)
Diametro: 6 mm
Numero pieghe: 1.5
Materiale aspiratore: Silicone SI
Durezza del materiale: 55 °Sh
Nipplo: N 004
FBX 7.5 SI-55
Articoli di fine serie
FBX 7.5 SI-55
10.01.16.00022
Ventosa a soffietto (tonda)
Diametro: 7.5 mm
Numero pieghe: 1.5
Materiale aspiratore: Silicone SI
Durezza del materiale: 55 °Sh
FBX 9 SI-55 N017
Articoli di fine serie
FBX 9 SI-55 N017
10.01.16.00091
Ventosa a soffietto (tonda)
Diametro: 9 mm
Numero pieghe: 1.5
Materiale aspiratore: Silicone SI
Durezza del materiale: 55 °Sh
Nipplo: N 017
FBX 10 SI-AS-55 N021
Articoli di fine serie
FBX 10 SI-AS-55 N021
10.01.16.00102
Ventosa a soffietto (tonda)
Diametro: 10 mm
Numero pieghe: 1.5
Materiale aspiratore:
Silicone SI-antistatisch
Durezza del materiale: 55 °Sh
Nipplo: N 021
FBX 10.5 CR-60
Articoli di fine serie
FBX 10.5 CR-60
10.01.16.00036
Ventosa a soffietto (tonda)
Diametro: 10.5 mm
Numero pieghe: 1.5
Materiale aspiratore: Chloroprene CR
Durezza del materiale: 60 Shore A
FBX 11 SI-55 N016
Articoli di fine serie
FBX 11 SI-55 N016
10.01.16.00074
Ventosa a soffietto (tonda)
Diametro: 11 mm
Numero pieghe: 1.5
Materiale aspiratore: Silicone SI
Durezza del materiale: 55 °Sh
Nipplo: N 016
FBX 13 SI-50
Articoli di fine serie
FBX 13 SI-50
10.01.16.00046
Ventosa a soffietto (tonda)
Diametro: 13 mm
Numero pieghe: 1.5
Materiale aspiratore: Silicone SI
Durezza del materiale: 50 °Sh
FBX 13 SI-70
Articoli di fine serie
FBX 13 SI-70
10.01.16.00058
Ventosa a soffietto (tonda)
Diametro: 13 mm
Numero pieghe: 1.5
Materiale aspiratore: Silicone SI
Durezza del materiale: 70 °Sh
FBX 13 PVC-50 N016
Articoli di fine serie
FBX 13 PVC-50 N016
10.01.16.00051
Ventosa a soffietto (tonda)
Diametro: 13 mm
Numero pieghe: 1.5
Materiale aspiratore: PVC
Durezza del materiale: 50 °Sh
Nipplo: N 016

  1. 1
  2. 2