Ventose a campana SAG

  • Manipolazione di lamiere con dinamica elevata (riduzione dei tempi di ciclo)
  • Manipolazione di lamiere sottili e in alluminio senza ammaccature e inbutiture
  • Impiego ad es. in sistemi di alimentazione nell'industria dell'automobile
  • Manipolazione senza spostamento di lamiere lubrificate, grazie a scanalature speciali sul lato posteriore della ventosa, ad es. per il posizionamento preciso di macchine per taglio laser e punzonatura
  • Manipolazione di lamiere con raggi di curvatura ridotti
  • Movimentazione di lamiere preformate grazie all'adattamento ottimale della ventosa

I nostri punti di forza...

  • Corsa ventosa molto elevata
  • Interno dell’aspiratore speciale e con struttura rinnovata
  • Supporto interno ampio e strutturato
  • Labbro di tenuta morbido e flessibile
  • Nipplo vulcanizzato

I vostri vantaggi...

  • Adattamento ottimale alla superficie del pezzo
  • Assorbimento eccezionale delle forze trasversali
  • Assenza di imbutiture
  • Ottima tenuta, anche su superfici ondulate
  • Assenza di danni e inattività dovuti a perdite della ventosa
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Ventose a campana SAG

 

  1. 1
  2. 2
SAG 45 NBR-60 G1/4-AG
10.01.01.12161
Ventosa a campana (tonda) per il massimo adattamento a superfici molto arcuate
Dimensione: 45
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 60 °Sh
Attacco vuoto: G1/4"-AG
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
SAG 45 NBR-60 G1/4-IG
10.01.01.12160
Ventosa a campana (tonda) per il massimo adattamento a superfici molto arcuate
Dimensione: 45
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 60 °Sh
Attacco vuoto: G1/4"-IG
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
SAG 45 NBR-60 G3/8-IG
10.01.01.12258
Ventosa a campana (tonda) per il massimo adattamento a superfici molto arcuate
Dimensione: 45
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 60 °Sh
Attacco vuoto: G3/8"-IG
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
SAG 45 NBR-60 M10-AG
10.01.01.12296
Ventosa a campana (tonda) per il massimo adattamento a superfici molto arcuate
Dimensione: 45
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 60 °Sh
Attacco vuoto: M10-AG
Materiale nipplo: Acciaio
SAG 45 NBR-60 RA
10.01.01.12162
Ventosa a campana (tonda) per il massimo adattamento a superfici molto arcuate
Dimensione: 45
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 60 °Sh
Attacco vuoto: Adattatore rettang.
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
SAG 60 NBR-60 G1/4-AG
10.01.01.12167
Ventosa a campana (tonda) per il massimo adattamento a superfici molto arcuate
Dimensione: 60
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 60 °Sh
Attacco vuoto: G1/4"-AG
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
SAG 60 NBR-60 G1/4-IG
10.01.01.12267
Ventosa a campana (tonda) per il massimo adattamento a superfici molto arcuate
Dimensione: 60
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 60 °Sh
Attacco vuoto: G1/4"-IG
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
SAG 60 NBR-60 G3/8-IG
10.01.01.12166
Ventosa a campana (tonda) per il massimo adattamento a superfici molto arcuate
Dimensione: 60
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 60 °Sh
Attacco vuoto: G3/8"-IG
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
SAG 60 NBR-60 M10-AG
10.01.01.12297
Ventosa a campana (tonda) per il massimo adattamento a superfici molto arcuate
Dimensione: 60
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 60 °Sh
Attacco vuoto: M10-AG
Materiale nipplo: Acciaio
SAG 60 NBR-60 RA
10.01.01.12169
Ventosa a campana (tonda) per il massimo adattamento a superfici molto arcuate
Dimensione: 60
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 60 °Sh
Attacco vuoto: Adattatore rettang.
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato

  1. 1
  2. 2