Ventose a campana SAOG-S

  • Manipolazione di lamiere con dinamica elevata (riduzione dei tempi di ciclo)
  • Manipolazione di lamiere sottili e in alluminio senza ammaccature e inbutiture
  • Impiego ad es. in sistemi di alimentazione nell'industria dell'automobile
  • Manipolazione di lamiere lunghe (ad es. lamiere di rinforzo e nervature)
  • Manipolazione senza spostamento di lamiere lubrificate, grazie a scanalature speciali sul lato posteriore della ventosa, ad es. per il posizionamento preciso di macchine per taglio laser e punzonatura
  • Manipolazione di lamiere con raggi di curvatura ridotti

I nostri punti di forza...

  • Interno dell’aspiratore speciale e con struttura rinnovata
  • Corsa aspiratore elevata
  • Supporto interno ampio e strutturato
  • Ventose di forma ovale
  • Labbro di tenuta morbido e flessibile

I vostri vantaggi...

  • Assorbimento eccezionale delle forze trasversali
  • Adattamento ottimale alla superficie del pezzo
  • Assenza di imbutiture
  • Per i pezzi lunghi (profili, tubi) o pezzi piatti con nervature
  • Ottima tenuta, anche su superfici ondulate
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Ventose a campana SAOG-S

 

  1. 1
  2. 2
SAOG-S 60x20 NBR-60 G1/4-AG
10.01.01.12175
Ventosa a campana (ovale) per adeguamento ottimale su superfici arcuate e oliate
Dimensioni (LxB): 60 x 20 mm
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 60 °Sh
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: G1/4"-AG
SAOG-S 60x20 NBR-60 G1/4-IG
10.01.01.12247
Ventosa a campana (ovale) per adeguamento ottimale su superfici arcuate e oliate
Dimensioni (LxB): 60 x 20 mm
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 60 °Sh
Materiale nipplo: Ottone nichelato
Attacco vuoto: G1/4"-IG
SAOG-S 60x20 NBR-60 G3/8-IG
10.01.01.12253
Ventosa a campana (ovale) per adeguamento ottimale su superfici arcuate e oliate
Dimensioni (LxB): 60 x 20 mm
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 60 °Sh
Materiale nipplo: Ottone nichelato
Attacco vuoto: G3/8"-IG
SAOG-S 60x20 NBR-60 M10-AG
10.01.01.12302
Ventosa a campana (ovale) per adeguamento ottimale su superfici arcuate e oliate
Dimensioni (LxB): 60 x 20 mm
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 60 °Sh
Materiale nipplo: Acciaio
Attacco vuoto: M10-AG
SAOG-S 60x20 NBR-60 RA
10.01.01.12176
Ventosa a campana (ovale) per adeguamento ottimale su superfici arcuate e oliate
Dimensioni (LxB): 60 x 20 mm
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 60 °Sh
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: Adattatore rettang.
SAOG-S 80x30 NBR-60 G1/4-AG
10.01.01.12178
Ventosa a campana (ovale) per adeguamento ottimale su superfici arcuate e oliate
Dimensioni (LxB): 80 x 30 mm
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 60 °Sh
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: G1/4"-AG
SAOG-S 80x30 NBR-60 G1/4-IG
10.01.01.12248
Ventosa a campana (ovale) per adeguamento ottimale su superfici arcuate e oliate
Dimensioni (LxB): 80 x 30 mm
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 60 °Sh
Materiale nipplo: Ottone nichelato
Attacco vuoto: G1/4"-IG
SAOG-S 80x30 NBR-60 G3/8-IG
10.01.01.12254
Ventosa a campana (ovale) per adeguamento ottimale su superfici arcuate e oliate
Dimensioni (LxB): 80 x 30 mm
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 60 °Sh
Materiale nipplo: Ottone nichelato
Attacco vuoto: G3/8"-IG
SAOG-S 80x30 NBR-60 M10-AG
10.01.01.12303
Ventosa a campana (ovale) per adeguamento ottimale su superfici arcuate e oliate
Dimensioni (LxB): 80 x 30 mm
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 60 °Sh
Materiale nipplo: Acciaio
Attacco vuoto: M10-AG
SAOG-S 80x30 NBR-60 RA
10.01.01.12179
Ventosa a campana (ovale) per adeguamento ottimale su superfici arcuate e oliate
Dimensioni (LxB): 80 x 30 mm
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 60 °Sh
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: Adattatore rettang.

  1. 1
  2. 2