Ventose a campana SAX

  • Ventose leggere per applicazioni ad alta velocità che richiedono le più elevate forze di tenuta e trazione per la movimentazione rapida di lamiere metalliche e componenti per la carrozzeria degli autoveicoli
  • Movimentazione di pezzi con superfici oleose
  • Caricamento e scaricamento di centri di lavorazione CNC per il metallo e il taglio al laser
  • Movimentazione di pezzi grezzi per i disimpilatori
  • Movimentazione di pezzi con superfici convesse

I nostri punti di forza...

  • Struttura interna ottimale e peso complessivo minimo
  • Design leggero
  • Corsa sensibilmente aumentata della ventosa
  • Labbro di tenuta flessibile
  • ED innovativo

I vostri vantaggi...

  • Trasmissione elevata delle forze di tenuta e adattamento delle forze di trazione soprattutto per le lamiere metalliche oleose
  • Perso ridotto degli attrezzi per applicazioni ad alta velocità
  • Adattabilità eccellente alle sagome dei diversi pezzi
  • Proprietà di tenuta elevate anche in presenza di pezzi con superfici grezze
  • Resistenza elevata all’usura, agli effetti dell’ozono e agli oli aggressivi
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Ventose a campana SAX

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
SAX 30 ED-85 G1/4-AG
SAX 30 ED-85 G1/4-AG
10.01.19.00213
Ventosa a campana (tonda) per il massimo adattamento a superfici molto arcuate
Dimensione: 30
Materiale aspiratore: Elastodur
Durezza del materiale: 85 °Sh
Attacco vuoto: G1/4"-AG
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
SAX 30 ED-85 G1/4-IG
SAX 30 ED-85 G1/4-IG
10.01.19.00179
Ventosa a campana (tonda) per il massimo adattamento a superfici molto arcuate
Dimensione: 30
Materiale aspiratore: Elastodur
Durezza del materiale: 85 °Sh
Attacco vuoto: G1/4"-IG
Materiale nipplo: Ottone nichelato
SAX 30 ED-85 G3/8-AG
SAX 30 ED-85 G3/8-AG
10.01.19.00195
Ventosa a campana (tonda) per il massimo adattamento a superfici molto arcuate
Dimensione: 30
Materiale aspiratore: Elastodur
Durezza del materiale: 85 °Sh
Attacco vuoto: G3/8"-AG
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
SAX 30 ED-85 G3/8-IG
SAX 30 ED-85 G3/8-IG
10.01.19.00146
Ventosa a campana (tonda) per il massimo adattamento a superfici molto arcuate
Dimensione: 30
Materiale aspiratore: Elastodur
Durezza del materiale: 85 °Sh
Attacco vuoto: G3/8"-IG
Materiale nipplo: TPU-GF
SAX 30 ED-85 M10-AG
SAX 30 ED-85 M10-AG
10.01.19.00220
Ventosa a campana (tonda) per il massimo adattamento a superfici molto arcuate
Dimensione: 30
Materiale aspiratore: Elastodur
Durezza del materiale: 85 °Sh
Attacco vuoto: M10-AG
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
SAX 30 ED-85 M16-AG
SAX 30 ED-85 M16-AG
10.01.19.00229
Ventosa a campana (tonda) per il massimo adattamento a superfici molto arcuate
Dimensione: 30
Materiale aspiratore: Elastodur
Durezza del materiale: 85 °Sh
Attacco vuoto: M16-AG
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
SAX 30 ED-85 NPT3/8-IG
SAX 30 ED-85 NPT3/8-IG
10.01.19.00147
Ventosa a campana (tonda) per il massimo adattamento a superfici molto arcuate
Dimensione: 30
Materiale aspiratore: Elastodur
Durezza del materiale: 85 °Sh
Attacco vuoto: NPT3/8-IG
Materiale nipplo: TPU-GF
SAX 30 ED-85 RA
SAX 30 ED-85 RA
10.01.19.00172
Ventosa a campana (tonda) per il massimo adattamento a superfici molto arcuate
Dimensione: 30
Materiale aspiratore: Elastodur
Durezza del materiale: 85 °Sh
Attacco vuoto: Adattatore rettang.
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
SAX 40 ED-85 G1/4-AG
SAX 40 ED-85 G1/4-AG
10.01.19.00214
Ventosa a campana (tonda) per il massimo adattamento a superfici molto arcuate
Dimensione: 40
Materiale aspiratore: Elastodur
Durezza del materiale: 85 °Sh
Attacco vuoto: G1/4"-AG
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
SAX 40 ED-85 G1/4-IG
SAX 40 ED-85 G1/4-IG
10.01.19.00180
Ventosa a campana (tonda) per il massimo adattamento a superfici molto arcuate
Dimensione: 40
Materiale aspiratore: Elastodur
Durezza del materiale: 85 °Sh
Attacco vuoto: G1/4"-IG
Materiale nipplo: Ottone nichelato

  1. 1
  2. 2
  3. 3