Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa a campana (tonda) per il massimo adattamento a superfici molto arcuate
Dimensione | 40 |
Materiale aspiratore | Elastodur ED |
Durezza del materiale [Shore A] | 85 Shore A |
Allacciamento | G1/4"-IG |
Numero pieghe | 0 |
Attributo | Valore |
---|---|
dn | 6,75 mm |
Dmax(S) | 45,40 mm |
Ds | 41,30 mm |
G1 | G1/4"-IG |
H | 36,10 mm |
LG1 | 15 mm |
SW1 | 22 mm |
Z (Corsa) | 7,10 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Potenza aspir. | 69 N |
Forza laterale | 49 N |
Forza laterale (superf. oliate) | 71 N |
Volume | 8,50 cm³ |
Raggio volta (min) (convesso) | 25 mm |
Dimensione | 40 |
Allacciamento | G1/4"-IG |
Numero pieghe | 0 |
Materiale aspiratore | Elastodur ED |
Durezza del materiale [Shore A] | 85 Shore A |
Peso | 38,30 g |
Famigilia de prodotti | SAX |
Note sull’ordine: SAX 40 ED-85 G1/4-IG
La ventosa SAX, disponibile in diversi diametri, viene fornita con nipplo di connessione vulcanizzato alla parte in elastomero.