SAXM 50 ED-85 NPT3/8-IG

N. articolo: 10.01.19.00065
Ventosa a campana (tonda) per il massimo adattamento a superfici molto arcuate
Dimensione: 50
Materiale aspiratore: Elastodur
Durezza del materiale: 85 °Sh
Attacco vuoto: NPT3/8-IG
Materiale nipplo: Ottone
SAXM 50 ED-85 NPT3/8-IG
Attributo Valore
dn 6,1 mm
Dmax(S) 58,4 mm
Ds 51,5 mm
G1 NPT3/8-IG
H 42,8 mm
LG1 14 mm
SW1 22 mm
Z (Corsa) 8,4 mm
Indicazione: Tolleranze ammesse per le parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3 Corrispondono alle dimensioni esterne della ventosa durante l'aspirazione