Ventose a campana SGGN

  • Ventosa a campana tonda per la movimentazione di pezzi concavi o di forma concava con raggi di curvatura piccolissimi
  • Movimentazione di lamiere con dinamica elevata (riduzione dei tempi di ciclo)
  • La struttura della ventosa molto rigida impedisce le oscillazioni del materiale durante il processo di movimentazione
  • Impiego ad es. in sistemi di alimentazione nell'industria dell'automobile

La linea di prodotti Ventose a campana SGGN è in esaurimento è ancora disponibile fino al : 01/ott/2019

A partire da questo momento la linea di prodotti non può essere più ordinata. Per trovare un’alternativa adeguata, potrete rivolgervi al vostro contatto locale presso o che sarà lieto di aiutarvi. Potete rivolgervi a noi anche attraverso il modulo di contatto.

I nostri punti di forza...

  • Materiale speciale Vulkollan VU1
  • Struttura ottimale
  • Ventosa a forma di campana
  • Elevata rigidezza delle ventose

I vostri vantaggi...

  • Ventosa particolarmente resistente all'usura per carichi elevati e durata fino al 20 volte superiore rispetto allo standard NBR
  • Particolarmente adatta per il funzionamento a più turni con tempi di ciclo veloci
  • Particolarmente adatta per pezzi convessi o concavi, come ad es. lamiere per carrozzeria
  • Elevata stabilità in presenza di forze orizzontali e di accelerazioni laterali
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Ventose a campana SGGN

 

assets/Artikelbild/10.01.01.11173_00.jpg
Articoli di fine serie
SGGN 80 NBR-55 G1/4-AG
10.01.01.11173
Ventosa a campana (tonda) per il massimo adattamento a superfici molto arcuate
Dimensione: 80
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 55 °Sh
Materiale nipplo: Ottone
Attacco vuoto: G1/4"-AG

Questo articolo è in esaurimento è ancora disponibile fino al 01/10/2019

assets/Artikelbild/10.01.01.11172_00.jpg
Articoli di fine serie
SGGN 53 NBR-55 G1/4-AG
10.01.01.11172
Ventosa a campana (tonda) per il massimo adattamento a superfici molto arcuate
Dimensione: 53
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 55 °Sh
Materiale nipplo: Ottone
Attacco vuoto: G1/4"-AG

Questo articolo è in esaurimento è ancora disponibile fino al 01/10/2019

assets/Artikelbild/10.01.01.00835_00.jpg
Articoli di fine serie
SGGN 85 VU1-72 G1/4-AG
10.01.01.00835
Ventosa a campana (tonda) per il massimo adattamento a superfici molto arcuate
Dimensione: 85
Materiale aspiratore: Vulkollan VU1
Durezza del materiale: 72 °Sh
Materiale nipplo: Acciaio
Attacco vuoto: G1/4"-AG

Questo articolo è in esaurimento è ancora disponibile fino al 01/10/2019

assets/Artikelbild/10010110430_00.jpg
Articoli di fine serie
SGGN 80 NBR-55 M10-AG
10.01.01.10430
Ventosa a campana (tonda) per il massimo adattamento a superfici molto arcuate
Dimensione: 80
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 55 °Sh
Materiale nipplo: Acciaio
Attacco vuoto: M10-AG

Questo articolo è in esaurimento è ancora disponibile fino al 01/10/2019

assets/Artikelbild/10.01.01.10429_00.jpg
Articoli di fine serie
SGGN 53 NBR-55 M10-AG
10.01.01.10429
Ventosa a campana (tonda) per il massimo adattamento a superfici molto arcuate
Dimensione: 53
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 55 °Sh
Materiale nipplo: Acciaio
Attacco vuoto: M10-AG

Questo articolo è in esaurimento è ancora disponibile fino al 01/10/2019

assets/Artikelbild/10.01.01.10422_00.jpg
Articoli di fine serie
SGGN 53 NBR-55 G3/8-IG
10.01.01.10422
Ventosa a campana (tonda) per il massimo adattamento a superfici molto arcuate
Dimensione: 53
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 55 °Sh
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: G3/8"-IG

Questo articolo è in esaurimento è ancora disponibile fino al 01/10/2019

assets/Artikelbild/10.01.01.10423_00.jpg
Articoli di fine serie
SGGN 80 NBR-55 G3/8-IG
10.01.01.10423
Ventosa a campana (tonda) per il massimo adattamento a superfici molto arcuate
Dimensione: 80
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 55 °Sh
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: G3/8"-IG

Questo articolo è in esaurimento è ancora disponibile fino al 01/10/2019

assets/Artikelbild/10.01.01.00628_00.jpg
Articoli di fine serie
SGGN 115 NBR-55 G1/4-AG
10.01.01.00628
Ventosa a campana (tonda) per il massimo adattamento a superfici molto arcuate
Dimensione: 115
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 55 °Sh
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: G1/4"-AG

Questo articolo è in esaurimento è ancora disponibile fino al 01/10/2019