Ventose a soffietto SAB (1,5 pieghe)

  • Ventosa a soffietto tonda con 1,5 pieghe per la movimentazione di lamiere con dinamica elevata (riduzione dei tempi di ciclo)
  • Manipolazione di lamiere sottili e in alluminio senza ammaccature e inbutiture
  • Impiego ad es. in sistemi di alimentazione nell'industria dell'automobile
  • Manipolazione senza spostamento di lamiere lubrificate, grazie a scanalature speciali sul lato posteriore della ventosa, ad es. per il posizionamento preciso di punzonatura etc.

I nostri punti di forza...

  • 1,5 pieghe
  • Supporto interno ampio e strutturato
  • Elevata rigidezza della piega superiore

I vostri vantaggi...

  • Perfetto adattamento e tenuta con pezzi arcuate, eccellente ammortizzamento durante la posa sul pezzo
  • Assenza di imbutiture, anche con lamiere sottili e massimo assorbimento di forze trasversali
  • Elevata stabilità in presenza di forze orizzontali e di accelerazioni laterali
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Ventose a soffietto SAB (1,5 pieghe)

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
SAB 22 NBR-60 G1/4-AG
10.01.06.01653
Ventosa a soffietto (tonda) per massima dinamica su superfici arcuate e oliate
Dimensione: 22
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 60 °Sh
Attacco vuoto: G1/4"-AG
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Numero pieghe: 1.5
SAB 22 NBR-60 G1/4-IG
10.01.06.01533
Ventosa a soffietto (tonda) per massima dinamica su superfici arcuate e oliate
Dimensione: 22
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 60 °Sh
Attacco vuoto: G1/4"-IG
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Numero pieghe: 1.5
SAB 22 NBR-60 G3/8-IG
10.01.06.01650
Ventosa a soffietto (tonda) per massima dinamica su superfici arcuate e oliate
Dimensione: 22
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 60 °Sh
Attacco vuoto: G3/8"-IG
Materiale nipplo: Ottone nichelato
Numero pieghe: 1.5
SAB 22 NBR-60 M10-AG
10.01.06.01654
Ventosa a soffietto (tonda) per massima dinamica su superfici arcuate e oliate
Dimensione: 22
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 60 °Sh
Attacco vuoto: M10-AG
Materiale nipplo: Acciaio
Numero pieghe: 1.5
SAB 22 NBR-60 M14x1.5-AG
10.01.06.01655
Ventosa a soffietto (tonda) per massima dinamica su superfici arcuate e oliate
Dimensione: 22
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 60 °Sh
Attacco vuoto: M14x1.5-AG
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Numero pieghe: 1.5
SAB 22 NBR-60 RA
10.01.06.01663
Ventosa a soffietto (tonda) per massima dinamica su superfici arcuate e oliate
Dimensione: 22
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 60 °Sh
Attacco vuoto: Adattatore rettang.
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Numero pieghe: 1.5
SAB 30 NBR-55 M10-AG
10.01.06.03734
Ventosa a soffietto (tonda) per massima dinamica su superfici arcuate e oliate
Dimensione: 30
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 55 °Sh
Attacco vuoto: M10-AG
Materiale nipplo: Acciaio
Numero pieghe: 1.5
SAB 30 NBR-60 G1/4-AG
10.01.06.01197
Ventosa a soffietto (tonda) per massima dinamica su superfici arcuate e oliate
Dimensione: 30
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 60 °Sh
Attacco vuoto: G1/4"-AG
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Numero pieghe: 1.5
SAB 30 NBR-60 G1/4-IG
10.01.06.01196
Ventosa a soffietto (tonda) per massima dinamica su superfici arcuate e oliate
Dimensione: 30
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 60 °Sh
Attacco vuoto: G1/4"-IG
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Numero pieghe: 1.5
SAB 30 NBR-60 G3/8-IG
10.01.06.01198
Ventosa a soffietto (tonda) per massima dinamica su superfici arcuate e oliate
Dimensione: 30
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 60 °Sh
Attacco vuoto: G3/8"-IG
Materiale nipplo: Ottone nichelato
Numero pieghe: 1.5

  1. 1
  2. 2
  3. 3