Ventose a soffietto SAB HT2 (1,5 pieghe)

  • Ventosa a soffietto tonda con 1,5 pieghe per la movimentazione di lamiere calde fino a 250 °C con dinamica elevata
  • Movimentazione di lamiera; possibilità di un adattamento ottimale della struttura di pieghe
  • Prelievo di componenti dopo la trasformazione
  • Movimentazione di lamiere sottili senza ammaccature e inbutiture
  • Impiego ad es. in sistemi di alimentazione nell'industria dell'automobile

I nostri punti di forza...

  • Materiale speciale senza silicone HT2
  • Supporto interno ampio e strutturato
  • Labbro di tenuta morbido e flessibile
  • 1,5 pieghe
  • Elevata rigidezza della piega superiore

I vostri vantaggi...

  • Senza sostanze dannose per la vernice, permanente termoresistente fino a 250° C
  • Assenza di imbutiture, anche con lamiere sottili e massimo assorbimento di forze trasversali
  • Ottima tenuta, anche su asperità lieve
  • Perfetto adattamento con pezzi arcuate, eccellente ammortizzamento
  • Elevata stabilità in presenza di forze orizzontali e di accelerazioni laterali
 

Individual items within the product family Ventose a soffietto SAB HT2 (1,5 pieghe)

 

  1. 1
  2. 2
SAB 22 HT2-65 G1/4-AG
SAB 22 HT2-65 G1/4-AG
10.01.06.02420
Ventosa a soffietto (tonda) per movimentazione di pezzi incandescenti
Dimensione: 22
Materiale aspiratore:
Mat. alta temp. HT2
Durezza del materiale: 65 °Sh
Termostabilità: 250 °C
Attacco vuoto: G1/4"-AG
Numero pieghe: 1.5
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
SAB 22 HT2-65 G1/4-IG
SAB 22 HT2-65 G1/4-IG
10.01.06.02419
Ventosa a soffietto (tonda) per movimentazione di pezzi incandescenti
Dimensione: 22
Materiale aspiratore:
Mat. alta temp. HT2
Durezza del materiale: 65 °Sh
Termostabilità: 250 °C
Attacco vuoto: G1/4"-IG
Numero pieghe: 1.5
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
SAB 22 HT2-65 G3/8-IG
SAB 22 HT2-65 G3/8-IG
10.01.06.02421
Ventosa a soffietto (tonda) per movimentazione di pezzi incandescenti
Dimensione: 22
Materiale aspiratore:
Mat. alta temp. HT2
Durezza del materiale: 65 °Sh
Termostabilità: 250 °C
Attacco vuoto: G3/8"-IG
Numero pieghe: 1.5
Materiale nipplo: Ottone nichelato
SAB 30 HT2-65 G1/4-AG
SAB 30 HT2-65 G1/4-AG
10.01.06.02424
Ventosa a soffietto (tonda) per movimentazione di pezzi incandescenti
Dimensione: 30
Materiale aspiratore:
Mat. alta temp. HT2
Durezza del materiale: 65 °Sh
Termostabilità: 250 °C
Attacco vuoto: G1/4"-AG
Numero pieghe: 1.5
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
SAB 30 HT2-65 G1/4-IG
SAB 30 HT2-65 G1/4-IG
10.01.06.02423
Ventosa a soffietto (tonda) per movimentazione di pezzi incandescenti
Dimensione: 30
Materiale aspiratore:
Mat. alta temp. HT2
Durezza del materiale: 65 °Sh
Termostabilità: 250 °C
Attacco vuoto: G1/4"-IG
Numero pieghe: 1.5
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
SAB 30 HT2-65 G3/8-IG
SAB 30 HT2-65 G3/8-IG
10.01.06.02425
Ventosa a soffietto (tonda) per movimentazione di pezzi incandescenti
Dimensione: 30
Materiale aspiratore:
Mat. alta temp. HT2
Durezza del materiale: 65 °Sh
Termostabilità: 250 °C
Attacco vuoto: G3/8"-IG
Numero pieghe: 1.5
Materiale nipplo: Ottone nichelato
SAB 40 HT2-65 G1/4-AG
SAB 40 HT2-65 G1/4-AG
10.01.06.02428
Ventosa a soffietto (tonda) per movimentazione di pezzi incandescenti
Dimensione: 40
Materiale aspiratore:
Mat. alta temp. HT2
Durezza del materiale: 65 °Sh
Termostabilità: 250 °C
Attacco vuoto: G1/4"-AG
Numero pieghe: 1.5
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
SAB 40 HT2-65 G1/4-IG
SAB 40 HT2-65 G1/4-IG
10.01.06.02427
Ventosa a soffietto (tonda) per movimentazione di pezzi incandescenti
Dimensione: 40
Materiale aspiratore:
Mat. alta temp. HT2
Durezza del materiale: 65 °Sh
Termostabilità: 250 °C
Attacco vuoto: G1/4"-IG
Numero pieghe: 1.5
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
SAB 40 HT2-65 G3/8-IG
SAB 40 HT2-65 G3/8-IG
10.01.06.02429
Ventosa a soffietto (tonda) per movimentazione di pezzi incandescenti
Dimensione: 40
Materiale aspiratore:
Mat. alta temp. HT2
Durezza del materiale: 65 °Sh
Termostabilità: 250 °C
Attacco vuoto: G3/8"-IG
Numero pieghe: 1.5
Materiale nipplo: Ottone nichelato
SAB 50 HT2-65 G1/4-AG
SAB 50 HT2-65 G1/4-AG
10.01.06.03452
Ventosa a soffietto (tonda) per movimentazione di pezzi incandescenti
Dimensione: 50
Materiale aspiratore:
Mat. alta temp. HT2
Durezza del materiale: 65 °Sh
Termostabilità: 250 °C
Attacco vuoto: G1/4"-AG
Numero pieghe: 1.5
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato

  1. 1
  2. 2