Ventose a soffietto SAB2 P (2,5 pieghe)

  • Ventosa a soffietto tonda con 2,5 pieghe per la movimentazione di lamiere, ad es. in macchine per il taglio laser e la lavorazione dei metalli a CNC
  • Applicazioni con requisiti di elevate forze di presa e assorbimento delle forze trasversali persino su superfici dei pezzi oleate e sporche
  • Impiego in sistemi di presa ad area e "tappeti di aspirazione"; opzionale con resistenze di flusso integrate per la riduzione delle eventuali perdite in caso di carico parziale dei pezzi

I nostri punti di forza...

  • Montaggio senza utensili grazie alla funzione push-in
  • Labbro di tenuta ottimizzato con traverse radiali e bordo di tenuta
  • Morbida ventosa a soffietto con grande corsa per forza di ritorno ridotta
  • Due varianti di materiale per ventose NBR e HT1

I vostri vantaggi...

  • Montaggio e smontaggio rapidi delle ventose
  • Elevata forza di aspirazione anche in condizioni ambientali difficili (ad es. a causa di olio, trucioli o impurità)
  • Impiego in sistemi di presa ad area e "tappeti di aspirazione"; compensazione di dislivelli e ammortizzamento
  • Elevata resistenza all'usura e all'ozono (NBR) e/o assenza di impronte (HT1)
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Ventose a soffietto SAB2 P (2,5 pieghe)

 

SAB2 20 HT1-60 P
SAB2 20 HT1-60 P
10.01.06.03235
Ventosa a soffietto (rotonda) 2,5 per massima dinamica su superfici arcuate e oliate
Dimensione: 20
Durezza del materiale: 60 °Sh
Materiale aspiratore:
Mat. alta temp. HT1
Numero pieghe: 2.5
Forma: Push In
SAB2 20 NBR-60 P
SAB2 20 NBR-60 P
10.01.06.03263
Ventosa a soffietto (rotonda) 2,5 per massima dinamica su superfici arcuate e oliate
Dimensione: 20
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 60 °Sh
Numero pieghe: 2.5
Forma: Push In