Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa a soffietto (ovale) per massima dinamica su superfici arcuate e oliate
Dimensioni (LxB) | 60 x 30 |
Materiale aspiratore | Gomma nitrilica NBR |
Durezza del materiale [Shore A] | 60 Shore A |
Materiale nipplo | Alluminio |
Allacciamento | M14x1.5-AG |
Numero pieghe | 1,5 |
Attributo | Valore |
---|---|
B1 | 31 mm |
Bmax(S) | 33 mm |
Bs | 30,60 mm |
dn | 5 mm |
G1 | M14x1.5-AG |
H | 29 mm |
L1 | 55,70 mm |
LG1 | 10 mm |
Lmax(S) | 63 mm |
Ls | 60,60 mm |
SW1 | 22 mm |
Z (Corsa) | 7 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Potenza aspir. | 38 N |
Forza rottura | 69,50 N |
Forza laterale | 72,50 N |
Forza laterale (superf. oliate) | 41,70 N |
Volume | 10,50 cm³ |
Raggio volta (min) (convesso) | 18 mm |
Diametro interno del tubo (rac.) d | 4 mm |
Dimensioni (LxB) | 60 x 30 |
Materiale aspiratore | Gomma nitrilica NBR |
Durezza del materiale [Shore A] | 60 Shore A |
Numero pieghe | 1,50 |
Peso | 35,40 g |
Famigilia de prodotti | SAOB |
Note sull’ordine: SAOB 60x30 NBR-60 M14x1.5-AG
La ventosa SAOB, disponibile in diversi diametri, viene con nipplo di connessione vulcanizzato a la parte in elastomero.