Ventose a soffietto SAOK HT2 (ovale)

I nostri punti di forza...

  • Materiale speciale HT2 senza silicone
  • Ventosa per spigoli di forma ovale
  • Supporto interno ampio e strutturato
  • Nipplo di raccordo vulcanizzato

I vostri vantaggi...

  • Assenza di sostanze dannose per le vernici, elevata resistenza termica fino a 250 °C
  • Per pezzi lunghi oppure pezzi punzonati o parti di carrozzeria
  • Nessuna imbutitura e massimo assorbimento delle forze trasversali
  • Assenza di danni e inattività della macchina dovuti a perdite della ventosa
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Ventose a soffietto SAOK HT2 (ovale)

 

SAOK 70x25 HT2-65 G1/4-AG
SAOK 70x25 HT2-65 G1/4-AG
10.01.01.12461
Ventosa per Spigoli (ovale) per massima dinamica su pezzi estremamente strutturati.
Dimensioni (LxB): 70 x 25 mm
Materiale aspiratore:
Mat. alta temp. HT2
Durezza del materiale: 65 °Sh
Attacco vuoto: G1/4"-AG
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
SAOK 70x25 HT2-65 G1/4-IG
SAOK 70x25 HT2-65 G1/4-IG
10.01.01.12462
Ventosa per Spigoli (ovale) per massima dinamica su pezzi estremamente strutturati.
Dimensioni (LxB): 70 x 25 mm
Materiale aspiratore:
Mat. alta temp. HT2
Durezza del materiale: 65 °Sh
Attacco vuoto: G1/4"-IG
Materiale nipplo: Ottone
SAOK 70x25 HT2-65 G3/8-IG
SAOK 70x25 HT2-65 G3/8-IG
10.01.01.12463
Ventosa per Spigoli (ovale) per massima dinamica su pezzi estremamente strutturati.
Dimensioni (LxB): 70 x 25 mm
Materiale aspiratore:
Mat. alta temp. HT2
Durezza del materiale: 65 °Sh
Attacco vuoto: G3/8"-IG
Materiale nipplo: Ottone