Ventose piatte SAF

  • Ventosa piatta e tonda per la movimentazione di lamiere con dinamica elevata
  • Manipolazione di lamiere sottili e in alluminio senza ammaccature e inbutiture
  • Impiego ad es. in sistemi di alimentazione nell'industria dell'automobile
  • Manipolazione senza spostamento di lamiere lubrificate, grazie a scanalature speciali sul lato posteriore della ventosa, ad es. per il posizionamento preciso di macchine punzonatura etc.

I nostri punti di forza...

  • Ampia gamma di diametri
  • Supporto interno ampio e strutturato
  • Labbro di tenuta morbido e flessibile
  • Diverse durezze delle ventose
  • Nipplo vulcanizzato

I vostri vantaggi...

  • Grande scelta per differenti geometrie del pezzo in lavorazione
  • Assenza di imbutiture e massimo assorbimento di forze trasversali con lamiere lubrificate
  • Ottima tenuta, anche su superfici leggermente ondulate
  • Adattamento ottimale ai pezzi più differenti
  • Assenza di danni e inattività dovuti a perdite della ventosa
 

Individual items within the product family Ventose piatte SAF

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
SAF 30 NBR-45 G1/4-AG
SAF 30 NBR-45 G1/4-AG
10.01.01.11421
Ventosa piatta (tonda) per massima dinamica su superfici piane e oliate
Dimensione: 30
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 45 °Sh
Attacco vuoto: G1/4"-AG
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
SAF 30 NBR-60 G1/4-AG
SAF 30 NBR-60 G1/4-AG
10.01.01.10646
Ventosa piatta (tonda) per massima dinamica su superfici piane e oliate
Dimensione: 30
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 60 °Sh
Attacco vuoto: G1/4"-AG
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
SAF 30 NBR-45 G1/4-IG
SAF 30 NBR-45 G1/4-IG
10.01.01.11400
Ventosa piatta (tonda) per massima dinamica su superfici piane e oliate
Dimensione: 30
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 45 °Sh
Attacco vuoto: G1/4"-IG
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
SAF 30 NBR-60 G1/4-IG
SAF 30 NBR-60 G1/4-IG
10.01.01.10506
Ventosa piatta (tonda) per massima dinamica su superfici piane e oliate
Dimensione: 30
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 60 °Sh
Attacco vuoto: G1/4"-IG
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
SAF 30 NBR-45 G3/8-IG
SAF 30 NBR-45 G3/8-IG
10.01.01.11420
Ventosa piatta (tonda) per massima dinamica su superfici piane e oliate
Dimensione: 30
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 45 °Sh
Attacco vuoto: G3/8"-IG
Materiale nipplo: Ottone nichelato
SAF 30 NBR-60 G3/8-IG
SAF 30 NBR-60 G3/8-IG
10.01.01.10705
Ventosa piatta (tonda) per massima dinamica su superfici piane e oliate
Dimensione: 30
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 60 °Sh
Attacco vuoto: G3/8"-IG
Materiale nipplo: Ottone nichelato
SAF 30 NBR-45 M10-AG
SAF 30 NBR-45 M10-AG
10.01.01.11425
Ventosa piatta (tonda) per massima dinamica su superfici piane e oliate
Dimensione: 30
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 45 °Sh
Attacco vuoto: M10-AG
Materiale nipplo: Acciaio
SAF 30 NBR-60 M10-AG
SAF 30 NBR-60 M10-AG
10.01.01.10713
Ventosa piatta (tonda) per massima dinamica su superfici piane e oliate
Dimensione: 30
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 60 °Sh
Attacco vuoto: M10-AG
Materiale nipplo: Acciaio
SAF 30 NBR-45 M14x1.5-AG
SAF 30 NBR-45 M14x1.5-AG
10.01.01.11426
Ventosa piatta (tonda) per massima dinamica su superfici piane e oliate
Dimensione: 30
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 45 °Sh
Attacco vuoto: M14x1.5-AG
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
SAF 30 NBR-60 M14x1.5-AG
SAF 30 NBR-60 M14x1.5-AG
10.01.01.10730
Ventosa piatta (tonda) per massima dinamica su superfici piane e oliate
Dimensione: 30
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 60 °Sh
Attacco vuoto: M14x1.5-AG
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato

  1. 1
  2. 2
  3. 3