Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Aspiratore piatto (tondo)
Dimensione | 60 |
Materiale aspiratore | Gomma nitrilica NBR |
Durezza del materiale [Shore A] | 60 Shore A |
Attributo | Valore |
---|---|
d | 19 mm |
Dk | 40 mm |
Dmax(S) | 66 mm |
Ds | 63 mm |
H | 34 mm |
Z (Corsa) | 5,30 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Dimensione | 60 |
Materiale aspiratore | Gomma nitrilica NBR |
Numero pieghe | 0 |
Peso | 34,10 g |
Famigilia de prodotti | SAFT |
Note sull’ordine: SAFT 60 NBR-60