Caucciù nitrile, NBR: Materiale standard con buone caratteristiche anti-adesione e anti-attrito. Resistenza elevata all’olio e all’alcol. LABS-Free con durezza 45 e 60 Shore.
Caucciù nitrile, NBR-AS: Materiale antistatico per l’industria elettronica con buone caratteristiche anti-adesione e anti-attrito. Resistenza elevata all’olio e all’alcol.
Caucciù-silicone, SI (SI-HD): Materiale omologato per l’utilizzo con gli alimenti. Indicato per l’industria degli imballaggi e per l’utilizzo in camera bianca.
Caucciù-silicone, SI-AS: Materiale indicato per l’industria degli imballaggi ed elettronica con ottima resistenza all’ozono e all’alcol.
Caucciù naturale, NK: Materiale resistente con ottima caratteristiche anti-deformazione permanente. Particolarmente indicato per l’industria della lavorazione del legno e degli imballaggi.
Materiale ad alta temperatura, HT1: Materiale LABS-free che non lascia impronte. Indicato per l’uso in camera bianca e con elevatissima resistenza all’usura. Particolarmente indicato per l’industria della lavorazione della plastica e del vetro.
Materiale ad alta temperatura, HT2: Materiale indicato per applicazioni ad alte temperature nei settori del vetro, dei metalli e solare. Particolarmente indicato per l’utilizzo in camera bianca. Ottima resistenza contro le intemperie.
Elastodur, ED: Materiale che non lascia impronte. Particolarmente indicato per l’utilizzo in camera bianca e per l’industria degli imballaggi e della lavorazione dei metalli. Resistenza elevatissima all’usura e allo strappo. LABS-free con durezza 85 Shore.
Poliuretano, PU: Materiale estremamente resistente per l’industria degli imballaggi. Ottime caratteristiche di resistenza contro l’azione di agenti esterni come l’alcol, l’olio o l’ozono.
Vulkollan, VU1: Materiale estremamente resistente. Indicato per diversi settori come quelli della lavorazione dei metalli, degli imballaggi, del vetro e del legno. Ottime caratteristiche di resistenza contro l’azione di agenti esterni come l’alcol, l’olio o l’ozono.
Polivinilcloruro, PVC: Materiale omologato per l’utilizzo con gli alimenti e per l’industria degli imballaggi. Buona resistenza all’usura e all’abrasione. Resistenza elevata all’olio e all’ozono.
Caucciù al fluoro, FPM: Materiale che non lascia impronte ed è particolarmente indicato per l’utilizzo in camera bianca. Resistenza estremamente elevata agli acidi e ai solventi. Particolarmente indicato per i settori del vetro, i panelli solari o i metalli.
Caucciù etilene-propilene, EPDM: Materiale resistente con ottime caratteristiche chimiche. Particolarmente resistente contro le liscivie, gli acidi, l’ozono oppure l’olio. Particolarmente indicato per l’industria della lavorazione del vetro.
Caucciù gomma spugna etilene-propilene, EPDM-MOS: Materiale resistente per l’industria della lavorazione dei metalli e del legno. Ottime caratteristiche di resistenza chimica contro le liscivie, gli acidi, l’ozono oppure l’olio.
Informazioni dettagliate sui vari materiali delle ventose sono disponibili qui.