Ventose per movimentazione vetro

Ventose e piastre di aspirazione per la movimentazione di pezzi piatti e lisci come il vetro, per i quali vengono applicate grandi forze trasversali. Ventose a soffietto per la movimentazione delicata ad es. di finestrini auto, nonché per la movimentazione che non lascia impronte di componenti a vista in vetro.
 

Ventose a soffietto SAB HT1 (1,5 pieghe)

  • Diametro: da 22 a 125 mm
  • Materiale: HT1
  • Nipplo di connessione vulcanizzato

Piastre di aspirazione SGF

  • Diametro: 125 a 400 mm
  • Materiale: EPDM, HT1

Ventose a soffietto SAOB HT1 (ovale, 1,5 pieghe)

  • Diametro: da 60 x 30 a 140 x 70 mm
  • Materiale: HT1
  • Nipplo di connessione incolatto