Piastre di aspirazione SGF

  • Movimentazione di pezzi piani, lisci come pannelli in vetro e plastica su cui vengono applicate grandi forze trasversali ad es. mediante accelerazioni elevate o movimentazione verticale
  • Movimentazione di pezzi molto sottili come il vetro piano (Floatglass) oppure il vetro trattato
  • Applicazione nei processi della produzione del vetro, nei quali viene impiegata la polvere di separazione
  • Applicazione nell’industria solare (processo di produzione moduli) per la movimentazione di moduli solari

I nostri punti di forza...

  • Labbro di tenuta sottile e piatto (Ø da 125 mm a 200 mm)
  • Labbro di tenuta rigido (Ø da 250 mm a 400 mm)
  • Peso totale ridotto delle piastre aspiranti
  • Grande superficie di aspirazione effettiva

I vostri vantaggi...

  • Movimenti relativi ridotti con l’aspirazione, di conseguenza nessun danneggiamento della superficie del pezzo
  • Rapporto di aspirazione ed effetto di ammortizzamento ottimale
  • Accelerazioni più elevate nei processi automatizzati
  • Ammissione di forze di aspirazione e trasversali più elevate
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Piastre di aspirazione SGF

 

  1. 1
  2. 2
SGF-HS 150 EPDM-55 G1/2-IG
10.01.01.13492
Aspiratore piatto (tondo) per­ movimentazione di vetro con massima dinamica
Attrezzatura supplementare:
Corsa ventosa grande
Dimensione: 150
Materiale aspiratore: EPDM
Durezza del materiale: 55 °Sh
Attacco: G1/2"-IG
SGF-HS 150 HT1-60 G1/2-IG
10.01.01.13178
Aspiratore piatto (tondo) per­ movimentazione di vetro con massima dinamica
Attrezzatura supplementare:
Corsa ventosa grande
Dimensione: 150
Materiale aspiratore:
Mat. alta temp. HT1
Durezza del materiale: 60 °Sh
Attacco: G1/2"-IG
SGF-HS 150 HT1-60 FM1
10.01.01.13490
Aspiratore piatto (tondo) per­ movimentazione di vetro con massima dinamica
Attrezzatura supplementare:
Corsa ventosa grande
Dimensione: 150
Materiale aspiratore:
Mat. alta temp. HT1
Durezza del materiale: 60 °Sh
Attacco: 4x8,7mm LK38,2 90°
SGF-HS 250 EPDM-55 G1/2-IG
10.01.01.13038
Aspiratore piatto (tondo) per­ movimentazione di vetro con massima dinamica
Attrezzatura supplementare:
Corsa ventosa grande
Dimensione: 250
Materiale aspiratore: EPDM
Durezza del materiale: 55 °Sh
Attacco: G1/2"-IG
SGF-HS 250 HT1-60 G1/2-IG
10.01.01.13153
Aspiratore piatto (tondo) per­ movimentazione di vetro con massima dinamica
Attrezzatura supplementare:
Corsa ventosa grande
Dimensione: 250
Materiale aspiratore:
Mat. alta temp. HT1
Durezza del materiale: 60 °Sh
Attacco: G1/2"-IG
SGF-HS 300 EPDM-55 G1/2-IG
10.01.01.13793
Aspiratore piatto (tondo) per­ movimentazione di vetro con massima dinamica
Attrezzatura supplementare:
Corsa ventosa grande
Dimensione: 300
Materiale aspiratore: EPDM
Durezza del materiale: 55 °Sh
SGF-HS 300 HT1-60 G1/2-IG
10.01.01.13794
Aspiratore piatto (tondo) per­ movimentazione di vetro con massima dinamica
Attrezzatura supplementare:
Corsa ventosa grande
Dimensione: 300
Materiale aspiratore:
Mat. alta temp. HT1
Durezza del materiale: 60 °Sh
Attacco: G1/2"-IG
SGF-HS 350 EPDM-55 G1/2-IG
10.01.01.13039
Aspiratore piatto (tondo) per­ movimentazione di vetro con massima dinamica
Attrezzatura supplementare:
Corsa ventosa grande
Dimensione: 350
Materiale aspiratore: EPDM
Durezza del materiale: 55 °Sh
Attacco: G1/2"-IG
SGF-HS 350 HT1-60 G1/2-IG
10.01.01.13154
Aspiratore piatto (tondo) per­ movimentazione di vetro con massima dinamica
Attrezzatura supplementare:
Corsa ventosa grande
Dimensione: 350
Materiale aspiratore:
Mat. alta temp. HT1
Durezza del materiale: 60 °Sh
Attacco: G1/2"-IG
SGF 125 EPDM-55 G1/4-IG
10.01.01.12475
Aspiratore piatto (tondo) per­ movimentazione di vetro con massima dinamica
Dimensione: 125
Materiale aspiratore: EPDM
Durezza del materiale: 55 °Sh
Attacco: G1/4"-IG

  1. 1
  2. 2