Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Aspiratore piatto (tondo) per movimentazione di vetro con massima dinamica
Dimensione | 150 |
Materiale aspiratore | Materiale a temperatura elevata HT1 |
Durezza del materiale [Shore A] | 60 Shore A |
Allacciamento | G1/2-IG |
Allacciamento | G1/2"-IG |
Attributo | Valore |
---|---|
d2 | 126 mm |
d3 | 70 mm |
Dmax(S) | 165 mm |
Ds | 148,50 mm |
G1 | G1/2"-IG |
G2 | G1/4"-IG |
H | 25,90 mm |
L2 | 26,50 mm |
LG1 | 14 mm |
LG2 | 14 mm |
Z (Corsa) | 7,50 mm |
Dmk | 58,30 mm |
G4 | M6-IG |
LG4 | 10,50 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Potenza aspir. | 1060 N |
Potenza aspir. d2 | 730 N |
Volume | 119 cm³ |
Raggio volta (min) (convesso) | 700 mm |
Diametro interno del tubo (rac.) d | 9 mm |
Dimensione | 150 |
Numero pieghe | 0 |
Materiale aspiratore | Materiale a temperatura elevata HT1 |
Durezza del materiale [Shore A] | 60 Shore A |
Peso | 320 g |
Famigilia de prodotti | SGF |
Note sull’ordine: SGF-HS 150 HT1-60 G1/2-IG
La piastra di aspirazione SGF (anello di tenuta + piastra portante) viene fornita montata. Il prodotto è costituito da:
Parti di ricambio disponibili: anello di tenuta DR-SGF
Accessori disponibli: valvola ad impulsi, filtro tondo