Ventose a soffietto SAB HT1 (1,5 pieghe)

  • Ventosa a soffietto tonda con 1,5 pieghe per la movimentazione di pezzi in vetro con la massima velocità
  • Movimentazione di vetro piano e di vetro formato
  • Impiego in linee di produzione di vetri per l'industria automobilistica come ad es. parabrezza e finestrini laterali, anche dopo il forno di curvatura a temperature a 170° C
  • Movimentazione senza spostamenti del vetro piano per il posizionamento esatto nel processo di produzione
  • Massima tenuta trasversale anche durante l'utilizzo su vetri con polvere di separazione o con superficie bagnata

I nostri punti di forza...

  • Materiale HT1 che non lascia impronte
  • Elevata resistenza alla temperatura
  • Supporto interno ampio e strutturato
  • 1,5 pieghe
  • Elevata rigidezza del soffietto superiore

I vostri vantaggi...

  • Condizionamento chimico minimo della superficie del pezzo
  • Movimentazione di pezzi a temperature elevate senza alterazione delle caratteristiche del materiale
  • Massimo assorbimento delle forze trasversali, soprattutto per impiego con polvere di separazione e su pezzi umidi
  • Perfetto adattamento con pezzi arcuate, eccellente ammortizzamento
  • Elevata stabilità in presenza di forze orizzontali e di accelerazioni laterali
 

Individual items within the product family Ventose a soffietto SAB HT1 (1,5 pieghe)

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
SAB 22 HT1-60 G1/4-AG
SAB 22 HT1-60 G1/4-AG
10.01.06.02753
Ventosa a soffietto (tonda) per movimentazione priva di impronte
Dimensione: 22
Materiale aspiratore:
Mat. alta temp. HT1
Durezza del materiale: 60 °Sh
Attacco vuoto: G1/4"-AG
Numero pieghe: 1.5
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
SAB 22 HT1-60 G1/4-IG
SAB 22 HT1-60 G1/4-IG
10.01.06.02722
Ventosa a soffietto (tonda) per movimentazione priva di impronte
Dimensione: 22
Materiale aspiratore:
Mat. alta temp. HT1
Durezza del materiale: 60 °Sh
Attacco vuoto: G1/4"-IG
Numero pieghe: 1.5
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
SAB 22 HT1-60 G3/8-AG
SAB 22 HT1-60 G3/8-AG
10.01.06.03015
Ventosa a soffietto (tonda) per movimentazione priva di impronte
Dimensione: 22
Materiale aspiratore:
Mat. alta temp. HT1
Durezza del materiale: 60 °Sh
Attacco vuoto: G3/8"-AG
Numero pieghe: 1.5
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
SAB 22 HT1-60 G3/8-IG
SAB 22 HT1-60 G3/8-IG
10.01.06.03006
Ventosa a soffietto (tonda) per movimentazione priva di impronte
Dimensione: 22
Materiale aspiratore:
Mat. alta temp. HT1
Durezza del materiale: 60 °Sh
Attacco vuoto: G3/8"-IG
Numero pieghe: 1.5
Materiale nipplo: Ottone nichelato
SAB 30 HT1-60 G1/4-AG
SAB 30 HT1-60 G1/4-AG
10.01.06.03048
Ventosa a soffietto (tonda) per movimentazione priva di impronte
Dimensione: 30
Materiale aspiratore:
Mat. alta temp. HT1
Durezza del materiale: 60 °Sh
Attacco vuoto: G1/4"-AG
Numero pieghe: 1.5
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
SAB 30 HT1-60 G1/4-IG
SAB 30 HT1-60 G1/4-IG
10.01.06.02723
Ventosa a soffietto (tonda) per movimentazione priva di impronte
Dimensione: 30
Materiale aspiratore:
Mat. alta temp. HT1
Durezza del materiale: 60 °Sh
Attacco vuoto: G1/4"-IG
Numero pieghe: 1.5
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
SAB 30 HT1-60 G3/8-AG
SAB 30 HT1-60 G3/8-AG
10.01.06.03049
Ventosa a soffietto (tonda) per movimentazione priva di impronte
Dimensione: 30
Materiale aspiratore:
Mat. alta temp. HT1
Durezza del materiale: 60 °Sh
Attacco vuoto: G3/8"-AG
Numero pieghe: 1.5
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
SAB 30 HT1-60 G3/8-IG
SAB 30 HT1-60 G3/8-IG
10.01.06.03050
Ventosa a soffietto (tonda) per movimentazione priva di impronte
Dimensione: 30
Materiale aspiratore:
Mat. alta temp. HT1
Durezza del materiale: 60 °Sh
Attacco vuoto: G3/8"-IG
Numero pieghe: 1.5
Materiale nipplo: Ottone nichelato
SAB 30 HT1-60 RA
SAB 30 HT1-60 RA
10.01.06.02755
Ventosa a soffietto (tonda) per movimentazione priva di impronte
Dimensione: 30
Materiale aspiratore:
Mat. alta temp. HT1
Durezza del materiale: 60 °Sh
Attacco vuoto: Adattatore rettang.
Numero pieghe: 1.5
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
SAB 40 HT1-60 G1/4-AG
SAB 40 HT1-60 G1/4-AG
10.01.06.03051
Ventosa a soffietto (tonda) per movimentazione priva di impronte
Dimensione: 40
Materiale aspiratore:
Mat. alta temp. HT1
Durezza del materiale: 60 °Sh
Attacco vuoto: G1/4"-AG
Numero pieghe: 1.5
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato

  1. 1
  2. 2
  3. 3