• Ventosa a soffietto tonda con 1,5 pieghe per la movimentazione di pezzi in vetro con la massima velocità
  • Movimentazione di vetro piano e di vetro formato
  • Impiego in linee di produzione di vetri per l'industria automobilistica come ad es. parabrezza e finestrini laterali, anche dopo il forno di curvatura a temperature a 170 °C
  • Movimentazione senza spostamenti del vetro piano per il posizionamento esatto nel processo di produzione
  • Massima tenuta trasversale anche durante l'utilizzo su vetri con polvere di separazione o con superficie bagnata
Prodotti punti di forza
  • Influenza chimica minima sulla superficie del pezzo grazie al materiale speciale antitraccia HT1
  • movimentazione di pezzi caldi grazie alla resistenza alle alte temperature
  • Il supporto interno strutturato resiste alle più elevate forze trasversali, specialmente se utilizzato con polvere di separazione e su pezzi bagnati
Ventose a soffietto SAB HT1 (1,5 pieghe)
  • Ventosa a soffietto robusta e resistente SAB in HT1 con 1,5 pieghe
  • Nipplo di connessione vulcanizzato (resistenza molto elevata)
  • Struttura speciale della superficie della ventosa per la massima forza trasversale
  • Diametro: da 22 a 125 mm
  • Materiale: HT1
  • Nipplo di connessione incolatto
La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

Documenti

Lingua

Filtra per