Ventose piatte da SGN

  • Ventosa piatta tonda per la movimentazione di pezzi fragili
  • Applicazione su superfici lisce e non piane
  • Adatta in ambienti ruvidi con elevata resistenza chimica

I nostri punti di forza...

  • Labbro di tenuta speciale
  • Combinazioni ottimali di forma e materiale
  • Ventosa robusta e resistente

I vostri vantaggi...

  • Elevata forza aspirante e buona aderenza con forze trasversali
  • Utilizzata per pezzi fragili e superfici non piane
  • Adatta in condizioni di ruvidità con elevata resistenza chimica
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Ventose piatte da SGN

 

  1. 1
  2. 2
SGN 6.3 NBR-55 M5-AG
10.01.01.00197
Ventosa piatta (tonda) per la movi- mentazione di pezzi delicati con superficie non piana
Dimensione: 6.3
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 55 °Sh
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: M5-AG
SGN 10 NBR-55 M5-AG
10.01.01.00198
Ventosa piatta (tonda) per la movi- mentazione di pezzi delicati con superficie non piana
Dimensione: 10
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 55 °Sh
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: M5-AG
SGN 16 NBR-55 M5-AG
10.01.01.00199
Ventosa piatta (tonda) per la movi- mentazione di pezzi delicati con superficie non piana
Dimensione: 16
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 55 °Sh
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: M5-AG
SGN 25 NBR-55 G1/8-AG
10.01.01.00200
Ventosa piatta (tonda) per la movi- mentazione di pezzi delicati con superficie non piana
Dimensione: 25
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 55 °Sh
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: G1/8"-AG
SGN 20 NBR-55 G1/8-AG
10.01.01.00201
Ventosa piatta (tonda) per la movi- mentazione di pezzi lisci con elevata dinamica
Dimensione: 20
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 55 °Sh
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: G1/8"-AG
SGN 30 NBR-55 G1/8-AG
10.01.01.00202
Ventosa piatta (tonda) per la movi- mentazione di pezzi lisci con elevata dinamica
Dimensione: 30
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 55 °Sh
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: G1/8"-AG
SGN 50 NBR-55 G1/8-AG
10.01.01.00203
Ventosa piatta (tonda) per la movi- mentazione di pezzi lisci con elevata dinamica
Dimensione: 50
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 55 °Sh
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: G1/8"-AG
SGN 45 ECO-60 G1/4-IG
10.01.01.00215
Ventosa piatta (tonda) per la movi- mentazione di pezzi con elevato contenuto chimico
Dimensione: 45
Materiale aspiratore: Epichlor ECO
Durezza del materiale: 60 °Sh
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: G1/4"-IG
SGN 45 SI-60 G1/4-IG
10.01.01.00216
Ventosa piatta (tonda) per la movi- mentazione di pezzi con elevato contenuto chimico
Dimensione: 45
Materiale aspiratore: Silicone SI
Durezza del materiale: 60 °Sh
Proprietà materiali: FDA-compatibile
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: G1/4"-IG
SGN 45 ECO-60 G1/4-AG
10.01.01.00217
Ventosa piatta (tonda) per la movi- mentazione di pezzi con elevato contenuto chimico
Dimensione: 45
Materiale aspiratore: Epichlor ECO
Durezza del materiale: 60 °Sh
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: G1/4"-AG

  1. 1
  2. 2