SGN 10 NBR-55 M5-AG

N. articolo: 10.01.01.00198
Ventosa piatta (tonda) per la movi- mentazione di pezzi delicati con superficie non piana
Dimensione: 10
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 55 °Sh
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: M5-AG
SGN 10 NBR-55 M5-AG
Attributo Valore
Dmax(S) 11 mm
dn 2 mm
Ds 10 mm
G1 M5-AG
H 16 mm
LG1 4,5 mm
SW1 8 mm
Z (Corsa) 2 mm
Indicazione: Tolleranze ammesse per le parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3