Ventose piatte SGAN

  • Ventosa piatta e tonda per la movimentazione di CD e DVD, piallaccio, wafer e celle solari

I nostri punti di forza...

  • Labbra di tenuta morbide e flessibili
  • Materiale speciale silicone SI
  • Materiale speciale poliuretano PU
  • Struttura ottimale

I vostri vantaggi...

  • Per materiali particolarmente delicati, ad es. per movimentazione CD
  • Particolarmente adatta a temperature bassissime e altissime
  • Lunga durata, grande resistenza
  • Particolarmente adatta per il funzionamento a più turni con tempi di ciclo veloci
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Ventose piatte SGAN

 

  1. 1
  2. 2
SGAN 7 SI-55 M5-IG
10.01.01.00797
Ventosa piatta (tonda) per pezzi particolarmente delicati
Dimensione: 7
Materiale aspiratore: Silicone SI
Durezza del materiale: 55 °Sh
Attacco vuoto: M5-IG
SGAN 7 SI-55 M5-AG
10.01.01.00798
Ventosa piatta (tonda) per pezzi particolarmente delicati
Dimensione: 7
Materiale aspiratore: Silicone SI
Durezza del materiale: 55 °Sh
Attacco vuoto: M5-AG
SGAN 7 PU-60 M5-IG
10.01.01.00799
Ventosa piatta (tonda) per pezzi particolarmente delicati
Dimensione: 7
Materiale aspiratore: Poliuretano PU
Durezza del materiale: 60 °Sh
Attacco vuoto: M5-IG
SGAN 16 SI-55 G1/8-AG
10.01.01.00810
Ventosa piatta (tonda) per pezzi particolarmente delicati
Dimensione: 16
Materiale aspiratore: Silicone SI
Durezza del materiale: 55 °Sh
Attacco vuoto: G1/8"-AG
SGAN 16 PU-60 G1/8-IG
10.01.01.00811
Ventosa piatta (tonda) per pezzi particolarmente delicati
Dimensione: 16
Materiale aspiratore: Poliuretano PU
Durezza del materiale: 60 °Sh
Attacco vuoto: G1/8"-IG
SGAN 16 PU-60 G1/8-AG
10.01.01.00812
Ventosa piatta (tonda) per pezzi particolarmente delicati
Dimensione: 16
Materiale aspiratore: Poliuretano PU
Durezza del materiale: 60 °Sh
Attacco vuoto: G1/8"-AG
SGAN 13 PU-60 G1/8-IG
10.01.01.00807
Ventosa piatta (tonda) per pezzi particolarmente delicati
Dimensione: 13
Materiale aspiratore: Poliuretano PU
Durezza del materiale: 60 °Sh
Attacco vuoto: G1/8"-IG
SGAN 13 PU-60 G1/8-AG
10.01.01.00808
Ventosa piatta (tonda) per pezzi particolarmente delicati
Dimensione: 13
Materiale aspiratore: Poliuretano PU
Durezza del materiale: 60 °Sh
Attacco vuoto: G1/8"-AG
SGAN 16 SI-55 G1/8-IG
10.01.01.00809
Ventosa piatta (tonda) per pezzi particolarmente delicati
Dimensione: 16
Materiale aspiratore: Silicone SI
Durezza del materiale: 55 °Sh
Attacco vuoto: G1/8"-IG
SGAN 7 PU-60 M5-AG
10.01.01.00800
Ventosa piatta (tonda) per pezzi particolarmente delicati
Dimensione: 7
Materiale aspiratore: Poliuretano PU
Durezza del materiale: 60 °Sh
Attacco vuoto: M5-AG

  1. 1
  2. 2