SFF 25 HT1-60 SC040

N. articolo: 10.01.01.14053
Ventose piatte (rotonde) per la manipolazione delicata di sottili e pezzi flessibili
Dimensione: 25
Materiale aspiratore:
Mat. alta temp. HT1
Durezza del materiale: 60 °Sh
SFF 25 HT1-60 SC040
Attributo Valore
Dmax(S) 26,5 mm
Dk 13,8 mm
Ds 25 mm
d 7,5 mm
d1 10,4 mm
H 13,2 mm
H2 4,7 mm
H3 6,8 mm
Z (Corsa) 1,7 mm