Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa piatta (tonda) per la presa delicata di carta, pellicola ecc.
Dimensione | 30 |
Materiale aspiratore | Gomma naturale NK |
Durezza del materiale [Shore A] | 40 Shore A |
Materiale nipplo | Alluminio |
Allacciamento | G1/4"-IG |
A partire da questo momento l’articolo non può essere più ordinato.
Articolo alternatico (vedi immagine):
SFF 30 EPDM-45 G1/4-IG
Attributo | Valore |
---|---|
dn | 5,50 mm |
Dmax(S) | 32 mm |
Ds | 30 mm |
G1 | G1/4"-IG |
H | 37,20 mm |
LG1 | 12 mm |
SW1 | 17 mm |
Z (Corsa) | 2 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Potenza aspir. | 19 N |
Volume | 3 cm³ |
Diametro interno del tubo (rac.) d | 4 mm |
Dimensione | 30 |
Numero pieghe | 0 |
Materiale aspiratore | Gomma naturale NK |
Durezza del materiale [Shore A] | 40 Shore A |
Peso | 10,80 g |
Famigilia de prodotti | SGPN |
Note sull’ordine: SGPN 30 NK-40 G1/4-IG
La ventosa SGPN (parte in elastomero + nipplo di connessione) viene fornita non montata. La fornitura è costituita da:
Parti di ricambio disponibili: ventosa SGP, nipplo di connessione SA-NIP