SFF 40 SI-55 G1/4-AG

Numero articolo: 10.01.01.14258

Ventosa piatta (rotonda) per una movimentazione delicata di pezzi sottili e flessibili

Dimensione40
Materiale aspiratoreSilicone SI
Durezza del materiale [Shore A]55 Shore A
ProprietFDA-compatible
SFF 40 SI-55 G1/4-AG
Attributo Valore
Dmax(S) 42 mm
Ds 40 mm
dn 4 mm
G1 G1/4-AG
LG1 10 mm
H 26,20 mm
SW1 17 mm
Z (Corsa) 2,70 mm
Attributo Valore
Potenza aspir. 48,60 N
Volume 4,30 cm³
Dimensione 40
Numero pieghe 0
Materiale aspiratore Silicone SI
Durezza del materiale [Shore A] 55 Shore A
Peso 17,70 g
Famigilia de prodotti SFF

Note sull’ordine: SFF 40 SI-55 G1/4-AG

La ventosa SFF / SFB1 (parte in elastomero + nipplo di collegamento) viene fornita montata.

 

Parti di ricambio disponibili: ventosa SFF / SFB1, nipplo di collegamento SC