Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari sottili e flessibili
Dimensione | 30 |
Materiale aspiratore | Materiale a temperatura elevata HT1 |
Durezza del materiale [Shore A] | 60 Shore A |
Numero pieghe | 1,5 |
Attributo | Valore |
---|---|
G1 | G1/4"-IG |
Dmax(S) | 31,50 mm |
Ds | 30 mm |
d2 | 9,90 mm |
dn | 4,10 mm |
LG1 | 12 mm |
H | 37,70 mm |
SW1 | 17 mm |
Z (Corsa) | 8 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Dimensione | 30 |
Materiale aspiratore | Materiale a temperatura elevata HT1 |
Potenza aspir. | 4,60 N |
Famigilia de prodotti | SFB1 |
Volume | 2,90 cm³ |
Numero pieghe | 1,50 |
Durezza del materiale [Shore A] | 60 Shore A |
Note sull’ordine: SFB1 30 HT1-60 G1/4-IG
La ventosa SFF / SFB1 (parte in elastomero + nipplo di collegamento) viene fornita montata.
Parti di ricambio disponibili: ventosa SFF / SFB1, nipplo di collegamento SC