SFB1 40 HT1-60 G1/4-IG

Numero articolo: 10.01.06.04426

Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari sottili e flessibili

Dimensione40
Materiale aspiratoreMateriale a temperatura elevata HT1
Durezza del materiale [Shore A]60 Shore A
Numero pieghe1,5
SFB1 40 HT1-60 G1/4-IG
Attributo Valore
G1 G1/4"-IG
Dmax(S) 42 mm
Ds 40 mm
d2 13,70 mm
dn 4,10 mm
LG1 12 mm
H 46,90 mm
SW1 17 mm
Z (Corsa) 10 mm
Attributo Valore
Dimensione 40
Materiale aspiratore Materiale a temperatura elevata HT1
Potenza aspir. 8,80 N
Famigilia de prodotti SFB1
Volume 7,50 cm³
Numero pieghe 1,50
Durezza del materiale [Shore A] 60 Shore A

Note sull’ordine: SFB1 40 HT1-60 G1/4-IG

La ventosa SFF / SFB1 (parte in elastomero + nipplo di collegamento) viene fornita montata.

 

Parti di ricambio disponibili: ventosa SFF / SFB1, nipplo di collegamento SC