Le ventose piatte di forma ovale sono adatte per pezzi lunghe e sottili. La forma piatta e il volume ridotto consentono una presa del pezzo particolarmente veloce e precisa.

Ventose piatte SGON
Ventose piatte SGON
  • Dimensioni: 4 x 2 a 90 x 30 mm
  • Materiale: HT1, NBR, NBR-ESD, NBR-CO, SI, SI-HD
  • Dalla misura 24 x 8 mm: sicurezza antitorsione
×
Ventose piatte SGON
Ventosa piatta ovale con massima forza di aspirazione, specialmente indicata per pezzi stretti e oblunghi, come ad es. profili e tubi.
Piastre di aspirazione SPLO
Piastre di aspirazione SPLO
  • Dimensioni: 60 x 20 a 370 x 80 mm
  • Materiale: NBR
  • Piastra portante vulcanizzata alla parte in elastomero
×
Piastre di aspirazione SPLO
Piastra di aspirazione ovale con piastra portante in alluminio per pezzi stretti e oblunghi, come ad es. profili, intelaiature e tubi.
Ventose piatte SAOF (ovale)
Ventose piatte SAOF (ovale)
  • Dimensioni: 50 x 16 a 180 x 90 mm
  • Materiale: NBR
  • Nipplo di connessione vulcanizzato alla parte in elastomero
×
Ventose piatte SAOF (ovale)
Ventosa ovale con volume interno ridotto per lamiere oblunghe come profili, tubi o nervature; notevole forza di tenuta orizzontale e verticale.
Ventose piatte SAOF HT2 (ovale)
Ventose piatte SAOF HT2 (ovale)
  • Dimensioni: da 60 x 23 a 100 x 50 mm
  • Materiale: HT2
  • Nipplo di connessione incollato
×
Ventose piatte SAOF HT2 (ovale)
Ventosa ovale con volume interno ridotto per lamiere molto lunghe per utilizzo in aree con alte temperature; notevole forza di tenuta.