Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Aspiratore piatto (ovale) per pezzi lunghi e arcuati
Materiale aspiratore | Silicone SI-HD |
Durezza del materiale [Shore A] | 65 Shore A |
Attributo | Valore |
---|---|
Bmax(S) | 9 mm |
Bs | 7,60 mm |
d | 5,50 mm |
d1 | 7 mm |
dn | 1,50 mm |
Dk | 11,50 mm |
Lmax(S) | 24,50 mm |
Ls | 23,60 mm |
H | 12 mm |
H2 | 3 mm |
H3 | 5,50 mm |
Z (Corsa) | 1 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Potenza aspir. | 8 N |
Materiale aspiratore | Silicone SI-HD |
Durezza del materiale [Shore A] | 65 Shore A |
Peso | 2,60 g |
Famigilia de prodotti | SGO |
Note sull’ordine: SGO 24x8 SI-HD-65 N022