Piastre di aspirazione SPLO

  • Piastra di aspirazione ovale per la movimentazione di pezzi lunghi e stretti ad es. profili, intelaiatura finestre e porte
  • Con pezzi lunghi e stretti notevole aumento della forza aspirante rispetto alla ventose piatte tonde
  • Disponibili SPLO 100x32-TV e SPLO 300x100-TV con valvola ad impulsi per la richiesta pezzi
  • Da SPLO 100x30 fino a SPLO 300x100 per la manipolazione di pezzi molto arcuati mediante labbri di tenuta lunghe

I nostri punti di forza...

  • Piastra di aspirazione di forma ovale
  • Piastra portante in acciaio / alluminio con labbro di tenuta vulcanizzato
  • Labbro di tenuta in NBR
  • Diverse dimensioni e forme

I vostri vantaggi...

  • Movimentazione di pezzi lunghi e arcuati (ad es. profili)
  • Carico estremo e montaggio versatile
  • Non lascia impronte, adatte per superfici delicate
  • Grande scelta per i pezzi più diversi
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Piastre di aspirazione SPLO

 

  1. 1
  2. 2
SPLO 60x20 NBR-55 G1/8-IG
10.01.05.00001
Piastra aspirazione (ovale) per pezzi lunghi e arcuati
Dimensioni (LxB): 60 x 20 mm
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 55 °Sh
Attacco vuoto: G1/8"-IG
SPLO 100x32 NBR-55 G1/4-IG
10.01.05.00002
Piastra aspirazione (ovale) per pezzi lunghi e arcuati
Dimensioni (LxB): 100 x 32 mm
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 55 °Sh
Attacco vuoto: G1/4"-IG
SPLO 100x32 NBR-55 TV
10.01.05.00003
Piastra aspirazione (ovale) per pezzi lunghi e arcuati
Dimensioni (LxB): 100 x 32 mm
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 55 °Sh
Attrezzatura supplementare:
Valvola ad impulsi
SPLO 100x30 NBR-55
10.01.05.00182
Piastra aspirazione (ovale) per pezzi lunghi e arcuati
Dimensioni (LxB): 100 x 30 mm
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 55 °Sh
SPLO 300x30 NBR-55
10.01.05.00184
Piastra aspirazione (ovale) per pezzi lunghi e arcuati
Dimensioni (LxB): 300 x 30 mm
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 55 °Sh
SPLO 200x30 NBR-55
10.01.05.00183
Piastra aspirazione (ovale) per pezzi lunghi e arcuati
Dimensioni (LxB): 200 x 30 mm
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 55 °Sh
SPLO 200x55 NBR-55
10.01.05.00004
Piastra aspirazione (ovale) per pezzi lunghi e arcuati
Dimensioni (lxl): 200 x 55 mm
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 55 °Sh
SPLO 250x55 NBR-55
10.01.05.00186
Piastra aspirazione (ovale) per pezzi lunghi e arcuati
Dimensioni (LxB): 250 x 55 mm
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 55 °Sh
SPLO 300x55 NBR-55
10.01.05.00187
Piastra aspirazione (ovale) per pezzi lunghi e arcuati
Dimensioni (LxB): 300 x 55 mm
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 55 °Sh
SPLO 300x100 NBR-55
10.01.05.00050
Piastra aspirazione (ovale) per pezzi lunghi e arcuati
Dimensioni (LxB): 300 x 100 mm
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 55 °Sh

  1. 1
  2. 2