Ventose piatte SAOF HT2 (ovale)

  • Ventosa piatta e ovale per la movimentazione di lamiere calde fino a 250° C con dinamica elevata
  • Prelievo di lamiere lunghe dopo la trasformazione (ad es. lamiere di rinforzo enervature)
  • Movimentazione di lamiere sottili senza ammaccature e inbutiture
  • Impiego ad es. in sistemi di alimentazione nell'industria dell'automobile

I nostri punti di forza...

  • Materiale speciale senza silicone HT2
  • Supporto interno ampio e strutturato
  • Labbro di tenuta morbido e flessibile

I vostri vantaggi...

  • Senza sostanze dannose per la vernice, permanente termoresistente fino a 250° C
  • Assenza di imbutiture, anche con lamiere sottili e massimo assorbimento di forze trasversali
  • Ottima tenuta, anche su superfici curve
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Ventose piatte SAOF HT2 (ovale)

 

  1. 1
  2. 2
SAOF 60x23 HT2-65 G1/4-AG
SAOF 60x23 HT2-65 G1/4-AG
10.01.05.00743
Ventosa piatta (ovale) per massima dinamica
Dimensioni (LxB): 60 x 23 mm
Materiale aspiratore:
Mat. alta temp. HT2
Durezza del materiale: 65 °Sh
Termostabilità: 250 °C
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: G1/4"-AG
SAOF 60x23 HT2-65 G1/4-IG
SAOF 60x23 HT2-65 G1/4-IG
10.01.05.00742
Ventosa piatta (ovale) per massima dinamica
Dimensioni (LxB): 60 x 23 mm
Materiale aspiratore:
Mat. alta temp. HT2
Durezza del materiale: 65 °Sh
Termostabilità: 250 °C
Materiale nipplo: Ottone nichelato
Attacco vuoto: G1/4"-IG
SAOF 60x23 HT2-65 G3/8-IG
SAOF 60x23 HT2-65 G3/8-IG
10.01.05.00741
Ventosa piatta (ovale) per massima dinamica
Dimensioni (LxB): 60 x 23 mm
Materiale aspiratore:
Mat. alta temp. HT2
Durezza del materiale: 65 °Sh
Termostabilità: 250 °C
Materiale nipplo: Ottone nichelato
Attacco vuoto: G3/8"-IG
SAOF 80x40 HT2-65 G1/4-AG
SAOF 80x40 HT2-65 G1/4-AG
10.01.05.00751
Ventosa piatta (ovale) per massima dinamica
Dimensioni (LxB): 80 x 40 mm
Materiale aspiratore:
Mat. alta temp. HT2
Durezza del materiale: 65 °Sh
Termostabilità: 250 °C
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: G1/4"-AG
SAOF 80x40 HT2-65 G1/4-IG
SAOF 80x40 HT2-65 G1/4-IG
10.01.05.00750
Ventosa piatta (ovale) per massima dinamica
Dimensioni (LxB): 80 x 40 mm
Materiale aspiratore:
Mat. alta temp. HT2
Durezza del materiale: 65 °Sh
Termostabilità: 250 °C
Materiale nipplo: Ottone nichelato
Attacco vuoto: G1/4"-IG
SAOF 80x40 HT2-65 G3/8-IG
SAOF 80x40 HT2-65 G3/8-IG
10.01.05.00749
Ventosa piatta (ovale) per massima dinamica
Dimensioni (LxB): 80 x 40 mm
Materiale aspiratore:
Mat. alta temp. HT2
Durezza del materiale: 65 °Sh
Termostabilità: 250 °C
Materiale nipplo: Ottone nichelato
Attacco vuoto: G3/8"-IG
SAOF 90x30 HT2-65 G1/4-AG
SAOF 90x30 HT2-65 G1/4-AG
10.01.05.00747
Ventosa piatta (ovale) per massima dinamica
Dimensioni (LxB): 90 x 30 mm
Materiale aspiratore:
Mat. alta temp. HT2
Durezza del materiale: 65 °Sh
Termostabilità: 250 °C
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: G1/4"-AG
SAOF 90x30 HT2-65 G1/4-IG
SAOF 90x30 HT2-65 G1/4-IG
10.01.05.00746
Ventosa piatta (ovale) per massima dinamica
Dimensioni (LxB): 90 x 30 mm
Materiale aspiratore:
Mat. alta temp. HT2
Durezza del materiale: 65 °Sh
Termostabilità: 250 °C
Materiale nipplo: Ottone nichelato
Attacco vuoto: G1/4"-IG
SAOF 90x30 HT2-65 G3/8-IG
SAOF 90x30 HT2-65 G3/8-IG
10.01.05.00745
Ventosa piatta (ovale) per massima dinamica
Dimensioni (LxB): 90 x 30 mm
Materiale aspiratore:
Mat. alta temp. HT2
Durezza del materiale: 65 °Sh
Termostabilità: 250 °C
Materiale nipplo: Ottone nichelato
Attacco vuoto: G3/8"-IG
SAOF 100x50 HT2-65 G1/4-AG
SAOF 100x50 HT2-65 G1/4-AG
10.01.05.00755
Ventosa piatta (ovale) per massima dinamica
Dimensioni (LxB): 100 x 50 mm
Materiale aspiratore:
Mat. alta temp. HT2
Durezza del materiale: 65 °Sh
Termostabilità: 250 °C
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: G1/4"-AG

  1. 1
  2. 2