• Ventosa piatta e ovale per la movimentazione di lamiere calde fino a 250° C con dinamica elevata
  • Scarico di pezzi allungati dopo la formatura, ad esempio costole e piastre rinforzate
  • Movimentazione di lamiere sottili senza ammaccature e imbutiture
  • Per l'uso, ad esempio, in sistemi di alimentazione per linee di stampa nell'industria automobilistica
Prodotti punti di forza
  • Il materiale speciale HT2, privo di silicone, è privo di LABS e resistente alle temperature fino a 250 °C
  • L'ampio supporto interno strutturato impedisce l'imbutitura profonda e resiste alle più elevate forze trasversali
  • Tenute a labbro di tenuta morbide e flessibili in modo ottimale, anche in caso di leggera irregolarità
Ventose piatte SAOF HT2 (ovale)
  • Robusta e resistente ventosa piatta SAOF in HT2 di forma ovale con labbro di tenuta semplice e sostegno interno
  • Il nipplo di connessione è collegato saldamente all'innesto di irrigidimento nella ventosa (resistenza molto elevata e altissima termostabilità)
  • Dimensioni: da 60 x 23 a 100 x 50 mm
  • Materiale: HT2
  • Nipplo di connessione incollato

Filtra per