Ventose piatte SAOF (ovale)

  • Ventosa piatta e ovale per la movimentazione di lamiere con dinamica elevata (riduzione dei tempi di ciclo)
  • Manipolazione di lamiere sottili e in alluminio senza ammaccature e inbutiture
  • Impiego ad es. in sistemi di alimentazione nell'industria dell'automobile
  • Manipolazione di lamiere lunghe (ad es. lamiere di rinforzo e nervature)
  • Manipolazione senza spostamento di lamiere lubrificate, grazie a scanalature speciali sul lato posteriore della ventosa, ad es. per il posizionamento preciso di punzonatura etc.

I nostri punti di forza...

  • Ampia gamma di grandezze
  • Supporto interno ampio e strutturato
  • Ventose piatte di forma ovale
  • Labbro di tenuta morbido e flessibile

I vostri vantaggi...

  • Grande scelta per differenti geometrie del pezzo in lavorazione
  • Assenza di imbutiture e massimo assorbimento di forze trasversali con lamiere lubrificate
  • Per i pezzi lunghi (profili, tubi) o pezzi piatti con nervature
  • Ottima tenuta
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Ventose piatte SAOF (ovale)

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
SAOF 50x16 NBR-45 G1/4-AG
10.01.05.00550
Ventosa piatta (ovale) per massima dinamica su superfici piane e oliate
Dimensioni (LxB): 50 x 16 mm
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 45 °Sh
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: G1/4"-AG
SAOF 50x16 NBR-60 G1/4-AG
10.01.05.00521
Ventosa piatta (ovale) per massima dinamica su superfici piane e oliate
Dimensioni (LxB): 50 x 16 mm
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 60 °Sh
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: G1/4"-AG
SAOF 50x16 NBR-45 G1/4-IG
10.01.05.00551
Ventosa piatta (ovale) per massima dinamica su superfici piane e oliate
Dimensioni (LxB): 50 x 16 mm
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 45 °Sh
Materiale nipplo: Ottone nichelato
Attacco vuoto: G1/4"-IG
SAOF 50x16 NBR-60 G1/4-IG
10.01.05.00511
Ventosa piatta (ovale) per massima dinamica su superfici piane e oliate
Dimensioni (LxB): 50 x 16 mm
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 60 °Sh
Materiale nipplo: Ottone nichelato
Attacco vuoto: G1/4"-IG
SAOF 50x16 NBR-45 G3/8-IG
10.01.05.00553
Ventosa piatta (ovale) per massima dinamica su superfici piane e oliate
Dimensioni (LxB): 50 x 16 mm
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 45 °Sh
Materiale nipplo: Ottone nichelato
Attacco vuoto: G3/8"-IG
SAOF 50x16 NBR-60 G3/8-IG
10.01.05.00518
Ventosa piatta (ovale) per massima dinamica su superfici piane e oliate
Dimensioni (LxB): 50 x 16 mm
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 60 °Sh
Materiale nipplo: Ottone nichelato
Attacco vuoto: G3/8"-IG
SAOF 50x16 NBR-45 M10-AG
10.01.05.00555
Ventosa piatta (ovale) per massima dinamica su superfici piane e oliate
Dimensioni (LxB): 50 x 16 mm
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 45 °Sh
Materiale nipplo: Acciaio
Attacco vuoto: M10-AG
SAOF 50x16 NBR-60 M10-AG
10.01.05.00527
Ventosa piatta (ovale) per massima dinamica su superfici piane e oliate
Dimensioni (LxB): 50 x 16 mm
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 60 °Sh
Materiale nipplo: Acciaio
Attacco vuoto: M10-AG
SAOF 50x16 NBR-45 M14x1.5-AG
10.01.05.00556
Ventosa piatta (ovale) per massima dinamica su superfici piane e oliate
Dimensioni (LxB): 50 x 16 mm
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 45 °Sh
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: M14x1.5-AG
SAOF 50x16 NBR-60 M14x1.5-AG
10.01.05.00530
Ventosa piatta (ovale) per massima dinamica su superfici piane e oliate
Dimensioni (LxB): 50 x 16 mm
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 60 °Sh
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: M14x1.5-AG

  1. 1
  2. 2
  3. 3