• Ventosa piatta e ovale per la movimentazione di lamiere con dinamica elevata (riduzione dei tempi di ciclo)
  • Manipolazione di lamiere sottili in acciaio e alluminio senza deformazioni
  • Impiego ad es. in sistemi di alimentazione nell'industria dell'automobile
  • Manipolazione di lamiere lunghe (ad es. lamiere di rinforzo e nervature)
  • Manipolazione senza spostamento di lamiere lubrificate, grazie a scanalature speciali sul lato posteriore della ventosa, ad es. per il posizionamento preciso di punzonatura etc.
Prodotti punti di forza
  • Ampia gamma di diametri per una vasta scelta di pezzi diversi
  • Il grande supporto interno strutturato impedisce l'imbutitura e resiste alle più elevate forze traversali anche su lamiere lubrificate
  • Ventose piatte in esecuzione ovale per pezzi lunghi (profili, tubi) o pezzi piatti con nastri
  • Il labbro di tenuta morbido e flessibile sigilla in modo ottimale anche su superfici leggermente curve
  • Il nipplo vulcanizzato previene i danni e i tempi di inattività dovuti alla perdita delle ventose
Ventose piatte SAOF (ovale)
  • Robusta e resistente ventosa SAOF in NBR di forma ovale con labbro di tenuta semplice, scanalatura speciale e sostegno interno
  • Nipplo di collegamento incollato all'elemento di rinforzo della ventosa (molto resistente)
  • Ventose disponibili in diverse varianti di collegamento
  • Disponibile in due durezze materiale (45 Shore, 60 Shore)
  • Dimensioni: 50 x 16 a 180 x 90 mm
  • Materiale: NBR
  • Nipplo di connessione vulcanizzato alla parte in elastomero

Filtra per