Ventose piatte SGON

  • Ventosa piatta e ovale per la movimentazione di pezzi lunghi od arcuati, ad es. profili, tubi, confezioni
  • Manipolazione di pezzi per intelaiatura ad es. telai di finestre e porte
  • Notevole aumento della forza aspirante con pezzi stretti, rispetto alla ventose piatte tonde

I nostri punti di forza...

  • Ventose piatte di forma ovale
  • Dalla misura 24 x 8 mm la ventosa è provvista di un morsetto a due orecchie
  • Struttura ottimizzata
  • Superficie di appoggio sul lato inferiore

I vostri vantaggi...

  • Per i pezzi lunghi (profili, tubi) o pezzi piatti con nervature
  • Sicurezza antitorsione durante l'impiego
  • Grande forza aspirante con misure ridotte
  • Assenza di deformazioni permanenti con pezzi sottili
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Ventose piatte SGON

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
assets/Artikelbild/10.01.05.00948_02.jpg
Nuovo
SGON 30x10 NBR-ESD-55 G1/8-IG
10.01.05.00948
Piastra aspirazione (ovale) per pezzi lunghi e arcuati
Dimensioni (lxl): 30 x 10 mm
Materiale aspiratore:
Gomma nitril NBR-ESD
Durezza del materiale: 55 °Sh
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: G1/8"-IG
assets/Artikelbild/10.01.05.01045_00.jpg
Nuovo
SGON 4x2 SI-65 M3-AG
10.01.05.01045
Piastra aspirazione (ovale) per pezzi lunghi e arcuati
Dimensioni (lxl): 4 x 2 mm
Materiale aspiratore: Silicone SI
Durezza del materiale: 65 °Sh
Proprietà materiali: FDA-compatibile
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: M3-AG
assets/Artikelbild/10.01.05.01046_00.jpg
Nuovo
SGON 7x3.5 SI-65 M3-AG
10.01.05.01046
Piastra aspirazione (ovale) per pezzi lunghi e arcuati
Dimensioni (lxl): 7 x 3,5 mm
Materiale aspiratore: Silicone SI
Durezza del materiale: 65 °Sh
Proprietà materiali: FDA-compatibile
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: M3-AG
assets/Artikelbild/10.01.05.01047_00.jpg
Nuovo
SGON 15x5 SI-65 M5-IG
10.01.05.01047
Piastra aspirazione (ovale) per pezzi lunghi e arcuati
Dimensioni (lxl): 15 x 5 mm
Materiale aspiratore: Silicone SI
Durezza del materiale: 65 °Sh
Proprietà materiali: FDA-compatibile
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: M5-IG
assets/Artikelbild/10.01.05.01048_00.jpg
Nuovo
SGON 15x5 SI-65 M5-AG
10.01.05.01048
Piastra aspirazione (ovale) per pezzi lunghi e arcuati
Dimensioni (lxl): 15 x 5 mm
Materiale aspiratore: Silicone SI
Durezza del materiale: 65 °Sh
Proprietà materiali: FDA-compatibile
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: M5-AG
assets/Artikelbild/10.01.05.01049_00.jpg
Nuovo
SGON 18x6 SI-65 M5-IG
10.01.05.01049
Piastra aspirazione (ovale) per pezzi lunghi e arcuati
Dimensioni (lxl): 18 x 6 mm
Materiale aspiratore: Silicone SI
Durezza del materiale: 65 °Sh
Proprietà materiali: FDA-compatibile
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: M5-IG
assets/Artikelbild/10.01.05.01050_00.jpg
Nuovo
SGON 18x6 SI-65 M5-AG
10.01.05.01050
Piastra aspirazione (ovale) per pezzi lunghi e arcuati
Dimensioni (lxl): 18 x 6 mm
Materiale aspiratore: Silicone SI
Durezza del materiale: 65 °Sh
Proprietà materiali: FDA-compatibile
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: M5-AG
assets/Artikelbild/10.01.05.01051_00.jpg
Nuovo
SGON 24x8 SI-65 G1/8-IG
10.01.05.01051
Piastra aspirazione (ovale) per pezzi lunghi e arcuati
Dimensioni (lxl): 24 x 8 mm
Materiale aspiratore: Silicone SI
Durezza del materiale: 65 °Sh
Proprietà materiali: FDA-compatibile
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: G1/8"-IG
assets/Artikelbild/10.01.05.01052_00.jpg
Nuovo
SGON 24x8 SI-65 G1/8-AG
10.01.05.01052
Piastra aspirazione (ovale) per pezzi lunghi e arcuati
Dimensioni (lxl): 24 x 8 mm
Materiale aspiratore: Silicone SI
Durezza del materiale: 65 °Sh
Proprietà materiali: FDA-compatibile
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: G1/8"-AG
assets/Artikelbild/10.01.05.01053_00.jpg
Nuovo
SGON 30x10 SI-65 G1/8-IG
10.01.05.01053
Piastra aspirazione (ovale) per pezzi lunghi e arcuati
Dimensioni (lxl): 30 x 10 mm
Materiale aspiratore: Silicone SI
Durezza del materiale: 65 °Sh
Proprietà materiali: FDA-compatibile
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: G1/8"-IG

  1. 1
  2. 2
  3. 3