Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Piastra aspirazione (ovale) per pezzi lunghi e arcuati
Materiale aspiratore | Silicone SI-HD |
Durezza del materiale [Shore A] | 65 Shore A |
Materiale nipplo | Alluminio |
Allacciamento | M3-AG |
Attributo | Valore |
---|---|
Bmax(S) | 4,50 mm |
Bs | 3,50 mm |
dn | 1 mm |
G1 | M3-AG |
H | 8 mm |
LG1 | 3 mm |
Lmax(S) | 8 mm |
Ls | 7 mm |
SW1 | 5 mm |
Z (Corsa) | 0,80 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Potenza aspir. | 1 N |
Volume | 0,03 cm³ |
Raggio volta (min) (convesso) | 3 mm |
Diametro interno del tubo (rac.) d | 2 mm |
Numero pieghe | 0 |
Materiale aspiratore | Silicone SI-HD |
Durezza del materiale [Shore A] | 65 Shore A |
Peso | 2 g |
Famigilia de prodotti | SGON |
Note sull’ordine: SGON 7x3.5 SI-HD-65 M3-AG
La ventosa SGON (parte in elastomero + nipplo di connessione) viene fornita non montata. La fornitura è costituita da:
Parti di ricambio disponibili: ventosa SGO, nipplo di connessione SA-NIP, morsetto a due orecchie