Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Piastra aspirazione (ovale) per pezzi lunghi e arcuati
Materiale aspiratore | Silicone SI-HD |
Durezza del materiale [Shore A] | 65 Shore A |
Materiale nipplo | Alluminio |
Allacciamento | G1/8"-IG |
Attributo | Valore |
---|---|
Bmax(S) | 9 mm |
Bs | 8 mm |
dn | 1,50 mm |
G1 | G1/8"-IG |
H | 25 mm |
LG1 | 9 mm |
Lmax(S) | 24,50 mm |
Ls | 24 mm |
SW1 | 14 mm |
Z (Corsa) | 1 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Potenza aspir. | 8 N |
Volume | 0,33 cm³ |
Raggio volta (min) (convesso) | 7,50 mm |
Diametro interno del tubo (rac.) d | 4 mm |
Numero pieghe | 0 |
Materiale aspiratore | Silicone SI-HD |
Durezza del materiale [Shore A] | 65 Shore A |
Peso | 7,40 g |
Famigilia de prodotti | SGON |
Note sull’ordine: SGON 24x8 SI-HD-65 G1/8-IG
La ventosa SGON (parte in elastomero + nipplo di connessione) viene fornita non montata. La fornitura è costituita da:
Parti di ricambio disponibili: ventosa SGO, nipplo di connessione SA-NIP, morsetto a due orecchie